車載用LED照明システム
LED照明ソリューションの主な利点 - 安全性、快適性、信頼性、エネルギー効率、感情的な識別性
-
このページでは
カテゴリー別の参照
車載用アニメーションLED 照明システム
ダイナミックなアニメーションパターンと統合された設計のパーソナライゼーションで、フロントとリア両方のアプリケーションでスケーラブルなLED ピクセル機能を実現
フルLEDヘッドライトシステム - マルチチャネルLEDドライバー
LED制御、電源、および通信用のLEDヘッドライト ドライバー ソリューション
静的な内部アンビエントLEDライト
内蔵マイクロコントローラとLINトランシーバを搭載したインテリジェントLEDドライバにより、車載RGBアンビエント照明を強化
概要
道路を照らす方法に革命をもたらす車載用LED照明システムは、安全性の向上、設計機能の強化、エネルギー効率の向上を提供します。そのため、車両のフロント、リア、サイド、インテリア、および上部に搭載される照明および信号装置が、最高水準の性能と信頼性を満たすようにすることが重要です。
インフィニオンは、半導体のリーディングカンパニーとして、車載用LED照明の変革の最前線に立ち、自動車メーカーがより安全で効率的、かつ視覚的に印象的なLED照明システムを実現するための最先端のソリューションを提供してきました。
フロント照明は、自動車設計における快適性、安全性、信頼性の向上に重要な役割を果たします。インフィニオンの自動車用 LED ヘッドライト システムは、自動車メーカーにとって重要な差別化要因として、エネルギー効率の向上や感情的識別によるユーザー エクスペリエンスの強化などの利点を提供します。フロント ライトは、自動車設計において快適性、安全性、信頼性を高める上で重要な役割を果たします。自動車メーカーにとって重要な差別化要因として、当社の車載LEDヘッドライトシステムは、エネルギー効率の向上や感情識別によるユーザーエクスペリエンスの向上などのメリットを提供します。
インフィニオンは、デジタル照明と投影を可能にするフロントライトの完全なシステム ソリューションを提供します。
- グレアフリー (防眩) 、投射機能を搭載した高解像度 (HD) ピクセルライト ヘッドランプ用
- ADBマトリックスを備えた高容量およびプレミアム ヘッドランプ用
- 電球からLEDへの移行を可能にする「シングル ライト機能」
今日の道路交通では、リア ライトシステムは安全性を高める上で重要な役割を果たしています。トランクや車のフェンダーに統合されたこれらのシステムは、ダイナミックなアニメーション機能を提供し、ドライビング エクスペリエンスを向上させます。しかし、このイノベーションは、供給、通信、検知、制御、および作動に複雑さをもたらし、高度なソリューションを必要とします。
インフィニオンは、複雑さを効果的に管理しながら、PCB上のスペースと消費電力を最適化する、統合されたスケーラブルな製品を提供することで、この課題に対処します。当社の車載用LEDソリューションは、これらの技術的要求を満たすだけでなく、将来の設計の進歩への道を開きます。
車内アンビエント照明は、インフォテインメント システムと同期して音楽に合わせて色を変えたり、速度に合わせて明るさを調整したりすることで、美的感覚に優れた環境で運転体験を向上させ、臨場感あふれる運転体験を提供します。
インフィニオンの室内照明向けポートフォリオは、 Arm® Cortex®-M23 と LIN インターフェースを組み込んだマルチチャネルLEDドライバの統合ソリューションを提供し、ECUレス アーキテクチャに対応すると同時に、最小パッケージで最高の色精度を保証します。
- LITIX™ Power / Power Flex LEDドライバIC: コンパクトで効率的なDC-DCコンバータ向けの堅牢で実績のある昇圧および昇降圧制御IC
- LITIX™ Linear / Basic / Basic+ LEDドライバIC: 幅広いアプリケーション向けの低消費電力と静止電流のリニア電流源ファミリー
- LITIX™ Pixel Rear: リニア電流シンクとして、LED制御用の統合保護出力段を備えたアニメーション照明用マルチチャネル デバイス
- LITIX™ Interior: 最小のリードパッケージに搭載されたマイクロコントローラーとLINインターフェースを通じて高い色精度を実現するスマート マルチチャネル ドライバ
- OptiMOS™ 5/6/7車載用MOSFET: リードレス3x3 S3O8および5x6 SSO8パッケージで、広い RDS(on) 範囲に対応する60 V、80 V、100 V MOSFETの本格的なポートフォリオ
- TRAVEO™ T2G、AURIX™、およびPSOC™ 4 HVMSマイクロコントローラー: 高度な機能安全コンセプトとEVITA FULL規格までのオンチップ セキュリティ コンプライアンスに準拠した、性能、パッケージ、メモリ、ペリフェラル、セキュリティ、安全の実装に関する、モジュール式の柔軟なソリューション
- OPTIREG™システム ベーシス チップ (SBC): システム供給と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システムのコストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現
道路を照らす方法に革命をもたらす車載用LED照明システムは、安全性の向上、設計機能の強化、エネルギー効率の向上を提供します。そのため、車両のフロント、リア、サイド、インテリア、および上部に搭載される照明および信号装置が、最高水準の性能と信頼性を満たすようにすることが重要です。
インフィニオンは、半導体のリーディングカンパニーとして、車載用LED照明の変革の最前線に立ち、自動車メーカーがより安全で効率的、かつ視覚的に印象的なLED照明システムを実現するための最先端のソリューションを提供してきました。
フロント照明は、自動車設計における快適性、安全性、信頼性の向上に重要な役割を果たします。インフィニオンの自動車用 LED ヘッドライト システムは、自動車メーカーにとって重要な差別化要因として、エネルギー効率の向上や感情的識別によるユーザー エクスペリエンスの強化などの利点を提供します。フロント ライトは、自動車設計において快適性、安全性、信頼性を高める上で重要な役割を果たします。自動車メーカーにとって重要な差別化要因として、当社の車載LEDヘッドライトシステムは、エネルギー効率の向上や感情識別によるユーザーエクスペリエンスの向上などのメリットを提供します。
インフィニオンは、デジタル照明と投影を可能にするフロントライトの完全なシステム ソリューションを提供します。
- グレアフリー (防眩) 、投射機能を搭載した高解像度 (HD) ピクセルライト ヘッドランプ用
- ADBマトリックスを備えた高容量およびプレミアム ヘッドランプ用
- 電球からLEDへの移行を可能にする「シングル ライト機能」
今日の道路交通では、リア ライトシステムは安全性を高める上で重要な役割を果たしています。トランクや車のフェンダーに統合されたこれらのシステムは、ダイナミックなアニメーション機能を提供し、ドライビング エクスペリエンスを向上させます。しかし、このイノベーションは、供給、通信、検知、制御、および作動に複雑さをもたらし、高度なソリューションを必要とします。
インフィニオンは、複雑さを効果的に管理しながら、PCB上のスペースと消費電力を最適化する、統合されたスケーラブルな製品を提供することで、この課題に対処します。当社の車載用LEDソリューションは、これらの技術的要求を満たすだけでなく、将来の設計の進歩への道を開きます。
車内アンビエント照明は、インフォテインメント システムと同期して音楽に合わせて色を変えたり、速度に合わせて明るさを調整したりすることで、美的感覚に優れた環境で運転体験を向上させ、臨場感あふれる運転体験を提供します。
インフィニオンの室内照明向けポートフォリオは、 Arm® Cortex®-M23 と LIN インターフェースを組み込んだマルチチャネルLEDドライバの統合ソリューションを提供し、ECUレス アーキテクチャに対応すると同時に、最小パッケージで最高の色精度を保証します。
- LITIX™ Power / Power Flex LEDドライバIC: コンパクトで効率的なDC-DCコンバータ向けの堅牢で実績のある昇圧および昇降圧制御IC
- LITIX™ Linear / Basic / Basic+ LEDドライバIC: 幅広いアプリケーション向けの低消費電力と静止電流のリニア電流源ファミリー
- LITIX™ Pixel Rear: リニア電流シンクとして、LED制御用の統合保護出力段を備えたアニメーション照明用マルチチャネル デバイス
- LITIX™ Interior: 最小のリードパッケージに搭載されたマイクロコントローラーとLINインターフェースを通じて高い色精度を実現するスマート マルチチャネル ドライバ
- OptiMOS™ 5/6/7車載用MOSFET: リードレス3x3 S3O8および5x6 SSO8パッケージで、広い RDS(on) 範囲に対応する60 V、80 V、100 V MOSFETの本格的なポートフォリオ
- TRAVEO™ T2G、AURIX™、およびPSOC™ 4 HVMSマイクロコントローラー: 高度な機能安全コンセプトとEVITA FULL規格までのオンチップ セキュリティ コンプライアンスに準拠した、性能、パッケージ、メモリ、ペリフェラル、セキュリティ、安全の実装に関する、モジュール式の柔軟なソリューション
- OPTIREG™システム ベーシス チップ (SBC): システム供給と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システムのコストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現