これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TRENCHSTOP™ IGBT5 S5
S5テクノロジー:フル定格電流のダイオードを搭載した中速スイッチングIGBT
お客様のことを考えて開発したS5は、10 kHz と40 kHz を切り替えるアプリケーションに対応するIGBT ファミリーで、高効率、市場投入サイクルの短縮、回路設計の複雑さの軽減、PCB部品コストの最適化を実現します。
製品
概要
TRENCHSTOP™ 5 S5ファミリーには、回路の複雑にすることなく、設計者が目標を達成するのに役立つ機能が搭載されています。穏やかな正の温度係数VCE(sat) の静的動作は、並列化が容易で、高温動作時に効率の低下がないことを表します。175 °CでのVCE(sat) = 1.6 Vと低飽和電圧設計になっています。スムーズなスイッチング動作により、ターンオン/ターンオフのための単一ゲート抵抗選択にダイナミックな挙動を提供します。また、クリーンなゲート信号、低dV/dt、対称および低電圧オーバーシュートなどの特長を備えています。
TRENCHSTOP™ IGBT5 S5製品ファミリーは、TRENCHSTOP™ IGBT5 H5より20 % 低い25 °Cで1.35 V という非常に低いVCE(sat) をはじめ、多くの重要な機能を提供します。IC(n) = 定格電流の4倍 @Tc = 100 ℃さらに、テール電流のないソフト電流下降特性と対称的な低電圧オーバーシュートを特長としています。
ゲート電圧は制御下にある(発振なし)ため、不要なデバイスがターンオンするリスクがなく、ゲートクランプも必要ありません。最大ジャンクション温度はTvj = 175℃です。これらの製品はJEDEC 規格に適合しています。さらに、ケルビンエミッタTO-247 4ピンパッケージにより、スイッチング損失を低減できます。
これらの製品を選択すると、多くの利点があります。たとえば、VCE (peak) クランプ回路は不要で、単一のオン/オフゲート抵抗での使用に適しています。さらに、ゲートクランプコンポーネントは不要で、ミラークランプを備えたゲートドライバも必要ありません。
TRENCHSTOP™ IGBT5 S5製品は並列化に優れています。スイッチング損失を20 %以上低減し、高効率と高出力を実現します。
TRENCHSTOP™ 5 S5ファミリーには、回路の複雑にすることなく、設計者が目標を達成するのに役立つ機能が搭載されています。穏やかな正の温度係数VCE(sat) の静的動作は、並列化が容易で、高温動作時に効率の低下がないことを表します。175 °CでのVCE(sat) = 1.6 Vと低飽和電圧設計になっています。スムーズなスイッチング動作により、ターンオン/ターンオフのための単一ゲート抵抗選択にダイナミックな挙動を提供します。また、クリーンなゲート信号、低dV/dt、対称および低電圧オーバーシュートなどの特長を備えています。
TRENCHSTOP™ IGBT5 S5製品ファミリーは、TRENCHSTOP™ IGBT5 H5より20 % 低い25 °Cで1.35 V という非常に低いVCE(sat) をはじめ、多くの重要な機能を提供します。IC(n) = 定格電流の4倍 @Tc = 100 ℃さらに、テール電流のないソフト電流下降特性と対称的な低電圧オーバーシュートを特長としています。
ゲート電圧は制御下にある(発振なし)ため、不要なデバイスがターンオンするリスクがなく、ゲートクランプも必要ありません。最大ジャンクション温度はTvj = 175℃です。これらの製品はJEDEC 規格に適合しています。さらに、ケルビンエミッタTO-247 4ピンパッケージにより、スイッチング損失を低減できます。
これらの製品を選択すると、多くの利点があります。たとえば、VCE (peak) クランプ回路は不要で、単一のオン/オフゲート抵抗での使用に適しています。さらに、ゲートクランプコンポーネントは不要で、ミラークランプを備えたゲートドライバも必要ありません。
TRENCHSTOP™ IGBT5 S5製品は並列化に優れています。スイッチング損失を20 %以上低減し、高効率と高出力を実現します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
溶接アプリケーションテストによるS5の簡単な紹介、優れたスイッチング動作を強調し、競合他社のスイッチング動作の比較
ターンオフ時のVce(ピーク)がゲート抵抗によってどのように制御されているか、そして実際には単一のターンオン/オフゲート抵抗での使用に適しているかを示す簡単な要約