これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TRENCHSTOP™ 5 L5
L5テクノロジー - 低飽和電圧に最適化されたIGBT が効率ベンチマークを設定
低VCE(sat)な TRENCHSTOP™ 5 IGBT L5ファミリーは、50 Hz から20 kHz までの低スイッチング周波数用に最適化されています。30A IGBT で1.05V の低VCE(sat)、cos φ <1 の無効電力モードで最小スイッチング損失、および電気的パラメータの高い熱安定性を提供します。55 μmのTRENCHSTOP™ 5薄型ウェーハ技術の低導通損失は、キャリアプロファイルの最適化によりさらに低減されました。
製品
概要
25 °Cから175°Cへの温度変化下でわずか2 %のドリフトというVCE(sat)の穏やかな正の温度係数により、並列化が容易になり、効率を高く保ちます。IGBT L5の高効率と低スイッチング損失により、熱管理が簡素化され、ヒートシンクとファンの小型化により冷却機構を削減できるため、製造コストが大幅に削減されます。
TRENCHSTOP™ 5 L5には、わずか1.05 V の最小VCE(sat)、30 A IGBTで1.6mJ の低スイッチング損失(25℃)、電気的パラメータの高い熱安定性(Tjが25 °Cから175 °Cに増加してもわずか2 %のドリフト)、TO-247 4ピンケルビンエミッタパッケージでスイッチング損失を20 % 低減する効率の向上などの重要な主要機能が組み込まれています。
特に、50 Hzでの高効率化、IGBTの長寿命化と信頼性、安定した熱性能による高い設計信頼性などが主な利点です。
25 °Cから175°Cへの温度変化下でわずか2 %のドリフトというVCE(sat)の穏やかな正の温度係数により、並列化が容易になり、効率を高く保ちます。IGBT L5の高効率と低スイッチング損失により、熱管理が簡素化され、ヒートシンクとファンの小型化により冷却機構を削減できるため、製造コストが大幅に削減されます。
TRENCHSTOP™ 5 L5には、わずか1.05 V の最小VCE(sat)、30 A IGBTで1.6mJ の低スイッチング損失(25℃)、電気的パラメータの高い熱安定性(Tjが25 °Cから175 °Cに増加してもわずか2 %のドリフト)、TO-247 4ピンケルビンエミッタパッケージでスイッチング損失を20 % 低減する効率の向上などの重要な主要機能が組み込まれています。
特に、50 Hzでの高効率化、IGBTの長寿命化と信頼性、安定した熱性能による高い設計信頼性などが主な利点です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.