インフィニオンは高性能自動車、産業および民生向けアプリケーションに最適な機能を備えた3D磁気ホールセンサーを幅広く提供します。
主な機能
- 高精度
- 低消費電力
- 小型パッケージサイズ
- 多彩な温度範囲
- さまざまなアプリケーションに対応
- さまざまなサイズで利用可能
用途
製品
概要
3D磁気位置センサーは、x軸、y軸、z軸の磁場の強さを検出できる特殊なセンサー デバイスです。3次元、線形、角度、回転の動きを測定し、出力インターフェースを介してデータ送信します。3D磁気センサーは正確な測定を、わずかな消費電力で検出します。インフィニオンは、車載、産業および民生用アプリケーション向けに特別に設計された3D磁気ホール効果センサーを提供します。ギアシフトやジョイスティックから電動工具やスマート家電まで、価格とサイズに比べ高い性能を要求する様々なアプリケーションに最適化された機能を備えたセンサーを幅広く提供します。インフィニオン3Dホールセンサーファミリーの全製品は、小型パッケージ、超低消費電力モードおよび標準2線式デジタル I²C インターフェースを備えています。当社の3Dセンサーのその他機能には、汎用性の高い温度範囲、コンパクトなアプリケーション向けの超小型パッケージを含む多彩なパッケージサイズ、±160mTの磁束密度レンジが含まれます。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
3D位置センサーはホール技術を利用するため、3Dホール効果センサーとも呼ばれます。磁場測定に長年使われてきたホール効果は、平らな導体と垂直な磁石の相対距離に応じて電圧を発生させます。 導体全体に電流を運ぶ電荷キャリアは、磁石の磁場によって陽子と電子に分離されます。正電荷と負電荷の分離に従って導体内に発生した電圧は定量的に測定可能です。磁石の動きとリンクして、3Dホール効果位置センサーは磁場の変化に応じて信号を出力します。近接、角度、回転のいずれであっても磁場の強さが変わったならば、ホール効果を介して磁石位置の変化または異常として検知され、オペレーティングシステムに送信されます。
インフィニオン XENSIV™ TLI493D-W2BWおよび TLV493D-A2BW 3D磁気ホール効果センサーは、低消費電力、コンパクトなフットプリント、高精度の磁場測定を提供します。スタンバイモードでの超消費電流(7nA)はバッテリー寿命と充電サイクルを延長します。
インフィニオンの新型 XENSIV™ TLI493D-W2BW 3Dセンサーは、ジョイスティック、プッシュボタン、家電製品などのヒューマンマシンインターフェースやロボット工学に対し拡張された位置制御手段をもたらしながら、産業および商業分野での利用への道を切り開いています。またTLE493D-W2B6 3D磁気センサーは低消費電力と小型フットプリントに加え、ウェイクアップ機能を搭載することによりシステム全体の電力節約を促進させるため、バッテリー駆動アプリケーションに特に有効です。
インフィニオンの磁気3軸ホール効果センサーは、自動車、産業、民生用アプリケーションにおいて徐々に使用が増えています。車載アプリケーションにおいては、これらのセンサーは3次元測定機能と高温域の耐久性により車室内およびボンネット内の制御を可能にします。最も一般的な自動車での3Dセンサー使用例はトップコラムモジュール (TCM)、ギアスティック、またスクロールホイールやシート調整、HVAC制御などのHDI機能です。最大±160mTの磁石のリニア動作を測定できるため、インフォテインメント/ナビゲーションシステムや多機能ステアリングホイールも制御できます。
3D磁気センサーは数多くの産業および民生向け環境でも使用されています。ジョイスティックや人間工学プッシュボタンなどのヒューマンマシンインターフェースは、3Dホール効果センサーと磁石によって構成されるシステムによる生成データを活用します。研究機関や工場においては、3D磁気センサーによりロボットやドローンの正確な制御が可能になります。またスマートメーターの改ざん防止保護やその他、家電製品、電動工具、ウェアラブル健康機器に使用されています。
3D磁気位置センサーは、x軸、y軸、z軸の磁場の強さを検出できる特殊なセンサー デバイスです。3次元、線形、角度、回転の動きを測定し、出力インターフェースを介してデータ送信します。3D磁気センサーは正確な測定を、わずかな消費電力で検出します。インフィニオンは、車載、産業および民生用アプリケーション向けに特別に設計された3D磁気ホール効果センサーを提供します。ギアシフトやジョイスティックから電動工具やスマート家電まで、価格とサイズに比べ高い性能を要求する様々なアプリケーションに最適化された機能を備えたセンサーを幅広く提供します。インフィニオン3Dホールセンサーファミリーの全製品は、小型パッケージ、超低消費電力モードおよび標準2線式デジタル I²C インターフェースを備えています。当社の3Dセンサーのその他機能には、汎用性の高い温度範囲、コンパクトなアプリケーション向けの超小型パッケージを含む多彩なパッケージサイズ、±160mTの磁束密度レンジが含まれます。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
3D位置センサーはホール技術を利用するため、3Dホール効果センサーとも呼ばれます。磁場測定に長年使われてきたホール効果は、平らな導体と垂直な磁石の相対距離に応じて電圧を発生させます。 導体全体に電流を運ぶ電荷キャリアは、磁石の磁場によって陽子と電子に分離されます。正電荷と負電荷の分離に従って導体内に発生した電圧は定量的に測定可能です。磁石の動きとリンクして、3Dホール効果位置センサーは磁場の変化に応じて信号を出力します。近接、角度、回転のいずれであっても磁場の強さが変わったならば、ホール効果を介して磁石位置の変化または異常として検知され、オペレーティングシステムに送信されます。
インフィニオン XENSIV™ TLI493D-W2BWおよび TLV493D-A2BW 3D磁気ホール効果センサーは、低消費電力、コンパクトなフットプリント、高精度の磁場測定を提供します。スタンバイモードでの超消費電流(7nA)はバッテリー寿命と充電サイクルを延長します。
インフィニオンの新型 XENSIV™ TLI493D-W2BW 3Dセンサーは、ジョイスティック、プッシュボタン、家電製品などのヒューマンマシンインターフェースやロボット工学に対し拡張された位置制御手段をもたらしながら、産業および商業分野での利用への道を切り開いています。またTLE493D-W2B6 3D磁気センサーは低消費電力と小型フットプリントに加え、ウェイクアップ機能を搭載することによりシステム全体の電力節約を促進させるため、バッテリー駆動アプリケーションに特に有効です。
インフィニオンの磁気3軸ホール効果センサーは、自動車、産業、民生用アプリケーションにおいて徐々に使用が増えています。車載アプリケーションにおいては、これらのセンサーは3次元測定機能と高温域の耐久性により車室内およびボンネット内の制御を可能にします。最も一般的な自動車での3Dセンサー使用例はトップコラムモジュール (TCM)、ギアスティック、またスクロールホイールやシート調整、HVAC制御などのHDI機能です。最大±160mTの磁石のリニア動作を測定できるため、インフォテインメント/ナビゲーションシステムや多機能ステアリングホイールも制御できます。
3D磁気センサーは数多くの産業および民生向け環境でも使用されています。ジョイスティックや人間工学プッシュボタンなどのヒューマンマシンインターフェースは、3Dホール効果センサーと磁石によって構成されるシステムによる生成データを活用します。研究機関や工場においては、3D磁気センサーによりロボットやドローンの正確な制御が可能になります。またスマートメーターの改ざん防止保護やその他、家電製品、電動工具、ウェアラブル健康機器に使用されています。