2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンは、200 Wから50 kWまでの電力レベルに対応する包括的なエンドツーエンドソリューションを提供しています。 OptiMOS™およびStrongIRFET™ 2 MOSFETファミリーは、RDS(on)が低く、導通損失が低く、Vgs(th)のバラツキ分布が狭く、効率的な並列接続が可能なドライブに最適な性能指数(FOM)を提供します。MOSFETファミリーは、低Qrrソフトボディダイオードと革新的なパッケージ設計も提供します。
主な機能
- MOSFET
- Low RDS(on)
- Low Qrr
- Low ∆Vgs(th)
用途
製品
概要
インフィニオンは、包括的なエンドツーエンドのモーター制御およびドライブソリューションを提供しています。 MOSFETファミリー、OptiMOS™、およびStrongIRFET™は、システムの強力でありながら効率的なパワーを形成します。 EiceDRIVER™およびMOTIX™ゲートドライバ ファミリーは、さまざまなチャネル構成で幅広い絶縁型および非絶縁型ゲートドライバを提供します。 PSoC™、iMOTION™、XMC™、TRAVEO-2™、MOTIX™、AURIX™などの一連のモーター制御マイクロコントローラー (MCU) とそのソフトウェアおよびツールエコシステムにより、必要な安全要件を備えた高度なモーター制御アルゴリズムを迅速、簡単、かつオーダーメイドで実装できます。XENSIV™シリーズの電流および角度および位置センサーは、モーター制御システムにおける正確な閉ループ制御を可能にします。
インフィニオンは、デモボード、評価ボード、リファレンスボード、シミュレーションモデル、アプリケーションノート、広範な技術サポート、開発者コミュニティの育成などのリソースを提供することで、単相および三相誘導、ACおよびDCモーターシステムの設計プロセスを簡素化および加速します。
インフィニオンの低電圧および中電圧パワーMOSFETのOptiMOS™およびStrongIRFET™ファミリーは、モーター制御およびドライブにおける革新と性能を実現します。 OptiMOS™パワーMOSFETは、クラス最高の優れた性能を提供します。 超低RDS(on)と、高スイッチング周波数アプリケーションに最適な高効率と電力密度などの特長を備えています。
StrongIRFET™ パワーMOSFETは、堅牢な産業用アプリケーション向けに設計されており、スイッチング周波数が低い設計や、高い電流容量を必要とする設計に最適です。
インフィニオンは、包括的なエンドツーエンドのモーター制御およびドライブソリューションを提供しています。 MOSFETファミリー、OptiMOS™、およびStrongIRFET™は、システムの強力でありながら効率的なパワーを形成します。 EiceDRIVER™およびMOTIX™ゲートドライバ ファミリーは、さまざまなチャネル構成で幅広い絶縁型および非絶縁型ゲートドライバを提供します。 PSoC™、iMOTION™、XMC™、TRAVEO-2™、MOTIX™、AURIX™などの一連のモーター制御マイクロコントローラー (MCU) とそのソフトウェアおよびツールエコシステムにより、必要な安全要件を備えた高度なモーター制御アルゴリズムを迅速、簡単、かつオーダーメイドで実装できます。XENSIV™シリーズの電流および角度および位置センサーは、モーター制御システムにおける正確な閉ループ制御を可能にします。
インフィニオンは、デモボード、評価ボード、リファレンスボード、シミュレーションモデル、アプリケーションノート、広範な技術サポート、開発者コミュニティの育成などのリソースを提供することで、単相および三相誘導、ACおよびDCモーターシステムの設計プロセスを簡素化および加速します。
インフィニオンの低電圧および中電圧パワーMOSFETのOptiMOS™およびStrongIRFET™ファミリーは、モーター制御およびドライブにおける革新と性能を実現します。 OptiMOS™パワーMOSFETは、クラス最高の優れた性能を提供します。 超低RDS(on)と、高スイッチング周波数アプリケーションに最適な高効率と電力密度などの特長を備えています。
StrongIRFET™ パワーMOSFETは、堅牢な産業用アプリケーション向けに設計されており、スイッチング周波数が低い設計や、高い電流容量を必要とする設計に最適です。