2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
決済ソリューション
スマートで信頼できる決済
-
このページでは
カテゴリー別の参照
概要
今日のハイパーコネクテッドワールドでは、決済はますますデジタル化しています。今後数年間で、決済方法の選択肢がさらに増えることが期待できます。革新的な決済カードとスマート決済デバイスは、デジタル決済をより便利で安全かつ魅力的なものにし続けます。非接触型決済が標準になり、消費者は販売時点での決済デバイスを自由に選択できる便利さと柔軟性を享受しています。カード、スマートフォン、ウェアラブルなどが混在しています。
セキュリティ、スピード、およびパフォーマンスは、カード発行会社とカード所有者の両方にとってなくてはならないものです。したがって、次世代の非接触型カードは、高いセキュリティと利便性を兼ね備える必要があります。この需要を満たす1つの方法は、生体認証技術と決済カードのセキュリティチップを組み合わせることです。
接続されたデバイスの新しい波は、タッチレス決済をさらに可能にします。市場では、Bluetooth® Low Energy (BLE)、超広帯域 (UWB)、超小型フォーマットのWi-Fiなどの追加のインターフェースが、非常に低電力で動作することが期待できます。
非接触型決済の人気が高まるにつれ、ますます強力なテクノロジーがタップアンドペイの採用を加速させています。 スマートカードは、セキュリティトークンとして機能するチップが埋め込まれた物理カードです。このチップは、データの保存、暗号化や認証などのカード上の機能、およびカードリーダーとの相互作用に使用されます。
28nmマイクロチップ技術の大きな進歩は、決済カードの進化を推進し、業界全体のパフォーマンスとセキュリティの新しいベンチマークを設定しています。28nmのSECORA™ Payソリューションは、柔軟性とセキュリティを次のレベルに引き上げ、将来を見据えた革新的なユースケースへの道を開きます。
当社のSECORA™ Payポートフォリオは、非接触型決済機能を事実上あらゆるものに統合できるようにします。広範なサービスとデザインインサポートに支えられたSECORA™ Payは、洗練された Java カードテクノロジー、事前認証済みの決済オプション、Visa®、Mastercard®、Discover®、American Express®のサポートを備えた柔軟なプラットフォームです。
フィットネス トラッカーからリングやブレスレットまで、世界中の人々がウェアラブルデバイスを使用した非接触型NFC決済の便利さを受け入れています。個人にとどまらず、ますます多くの組織や都市でさえ、スマートコネクティビティのメリットをますます享受するようになっています。IoTが指数関数的に成長し続けるにつれて、消費者は現在、コネクテッドカー、テレビ、スピーカー、ARおよびVRヘッドセットから購入できることを期待しています。
当社のSECORA™ Connectソリューションポートフォリオは、スマートウェアラブルおよびIoTデバイスの人気の高まりに対応しています。近距離無線通信 (NFC) を使用して、これらのシステムソリューションは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されており、非接触型の安全な決済、交通機関の発券、およびその他のアプリケーションをサポートします。便利な生体認証により、高額取引でも暗証番号が不要になります。
生体認証決済カードは、指紋センサーを搭載した最新世代の決済カードです。生体認証決済カードは、カード所有者がカードのセンサーに指を置き、端末でカードをタップするだけで本人確認できるため、より便利で衛生的な決済体験を提供します。これにより、生体認証による決済プロセスは、通常のPINベースのトランザクションよりも高速になります。生体認証決済カードを使用することにより、今日のアプリケーションの多くは、トランザクション量が事前定義された範囲内にある場合に、販売時点管理 (POS) で追加の PIN を必要としません。
現在、指紋センサーとセキュアエレメントを備えたオールインワンの生体認証決済ソリューションであるSECORA™ Pay Bioを開発しています。この設定により、指紋データがカードに残ります。このソリューションには、効率的で高度な生産プロセスのための事前認証済みのMastercard®およびVisa®アプレットが付属しています。SECORA™ Pay Bioは、カード会員に高いレベルのセキュリティと安心を提供しながら、非接触型決済のブームをサポートし、ユーザーの利便性と信頼を新たなレベルに引き出す力を持っています。
今日のハイパーコネクテッドワールドでは、決済はますますデジタル化しています。今後数年間で、決済方法の選択肢がさらに増えることが期待できます。革新的な決済カードとスマート決済デバイスは、デジタル決済をより便利で安全かつ魅力的なものにし続けます。非接触型決済が標準になり、消費者は販売時点での決済デバイスを自由に選択できる便利さと柔軟性を享受しています。カード、スマートフォン、ウェアラブルなどが混在しています。
セキュリティ、スピード、およびパフォーマンスは、カード発行会社とカード所有者の両方にとってなくてはならないものです。したがって、次世代の非接触型カードは、高いセキュリティと利便性を兼ね備える必要があります。この需要を満たす1つの方法は、生体認証技術と決済カードのセキュリティチップを組み合わせることです。
接続されたデバイスの新しい波は、タッチレス決済をさらに可能にします。市場では、Bluetooth® Low Energy (BLE)、超広帯域 (UWB)、超小型フォーマットのWi-Fiなどの追加のインターフェースが、非常に低電力で動作することが期待できます。
非接触型決済の人気が高まるにつれ、ますます強力なテクノロジーがタップアンドペイの採用を加速させています。 スマートカードは、セキュリティトークンとして機能するチップが埋め込まれた物理カードです。このチップは、データの保存、暗号化や認証などのカード上の機能、およびカードリーダーとの相互作用に使用されます。
28nmマイクロチップ技術の大きな進歩は、決済カードの進化を推進し、業界全体のパフォーマンスとセキュリティの新しいベンチマークを設定しています。28nmのSECORA™ Payソリューションは、柔軟性とセキュリティを次のレベルに引き上げ、将来を見据えた革新的なユースケースへの道を開きます。
当社のSECORA™ Payポートフォリオは、非接触型決済機能を事実上あらゆるものに統合できるようにします。広範なサービスとデザインインサポートに支えられたSECORA™ Payは、洗練された Java カードテクノロジー、事前認証済みの決済オプション、Visa®、Mastercard®、Discover®、American Express®のサポートを備えた柔軟なプラットフォームです。
フィットネス トラッカーからリングやブレスレットまで、世界中の人々がウェアラブルデバイスを使用した非接触型NFC決済の便利さを受け入れています。個人にとどまらず、ますます多くの組織や都市でさえ、スマートコネクティビティのメリットをますます享受するようになっています。IoTが指数関数的に成長し続けるにつれて、消費者は現在、コネクテッドカー、テレビ、スピーカー、ARおよびVRヘッドセットから購入できることを期待しています。
当社のSECORA™ Connectソリューションポートフォリオは、スマートウェアラブルおよびIoTデバイスの人気の高まりに対応しています。近距離無線通信 (NFC) を使用して、これらのシステムソリューションは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されており、非接触型の安全な決済、交通機関の発券、およびその他のアプリケーションをサポートします。便利な生体認証により、高額取引でも暗証番号が不要になります。
生体認証決済カードは、指紋センサーを搭載した最新世代の決済カードです。生体認証決済カードは、カード所有者がカードのセンサーに指を置き、端末でカードをタップするだけで本人確認できるため、より便利で衛生的な決済体験を提供します。これにより、生体認証による決済プロセスは、通常のPINベースのトランザクションよりも高速になります。生体認証決済カードを使用することにより、今日のアプリケーションの多くは、トランザクション量が事前定義された範囲内にある場合に、販売時点管理 (POS) で追加の PIN を必要としません。
現在、指紋センサーとセキュアエレメントを備えたオールインワンの生体認証決済ソリューションであるSECORA™ Pay Bioを開発しています。この設定により、指紋データがカードに残ります。このソリューションには、効率的で高度な生産プロセスのための事前認証済みのMastercard®およびVisa®アプレットが付属しています。SECORA™ Pay Bioは、カード会員に高いレベルのセキュリティと安心を提供しながら、非接触型決済のブームをサポートし、ユーザーの利便性と信頼を新たなレベルに引き出す力を持っています。