2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別の参照
EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
EZ-PD™ CCG3は、USB Type-CおよびUSB PD規格に準拠した高度に統合された USB-C PDポートコントローラーです。
EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
PD 3.1 SPR、PPS、およびQC 5.0をサポートし、アダプターと充電器にBOM 統合の利点を提供する高度に統合された USB-C ポートコントローラー
EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
NFETゲートドライバを搭載したインフィニオンの USB-Cパワーデリバリー(PD) コントローラー
EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
シングルポートおよびデュアルポートUSB Type-C Power Delivery(PD)コントローラ、FET付き/FETなしの昇降圧機能内蔵
EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
USB PD、SR、およびPWM を内蔵した統合型2チップQR フライバックコンバーター チップセット。
EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター Subfamilies
EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
USB PD、同期整流 (SR)、およびPWMを内蔵したZVSフライバックコンバーター チップセット
EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター Subfamilies
EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
SPRおよび28 V ESR用のUSB-C電力供給コントローラー (VCONNスイッチ内蔵)
概要
インフィニオンは、18Wから140Wまでの充電器アダプター用のUSB-C、PD、AC-DC、DC-DC変換ソリューションをワンストップで提供しています。 このポートフォリオには、シングルポートとマルチポートの両方のチャージャー構成をサポートするスケーラブルなPDコントローラー アーキテクチャが含まれています。 インフィニオンのリファレンスデザインにより、プロトタイプを迅速かつ容易に開発できるため、お客様は新しい急速充電アダプター技術のメリットを享受しながら、開発コストと市場投入までの時間を短縮できます。 エレクトロニクス業界で数十年の経験を持つインフィニオンは、製品の効率と性能を損なうことなく、アダプターの小型化のトレンドを推進しています。
- インフィニオンは、USB-C PDチャージャアダプタ設計のワンストップショップです
- すぐに使用できるリファレンス デザインにより、設計の手間を省き、市場投入までの時間を短縮
- プログラマビリティにより、最高の柔軟性と最短の市場投入が可能になり、カスタムプロトコルとアップグレードをサポートします
USB Type-Cパワーデリバリーは、シームレスで迅速な充電のベンチマークとして浮上しており、さまざまなポータブルデバイスに最大100Wの電源機能を提供します。 USB PDの最近のイテレーションであるバージョン3.1では、最大充電ポテンシャルが240Wに上昇しています。USB-C PD充電器アダプターは、デバイスを充電するためのユーザーエクスペリエンスを合理化し、窒化ガリウム (GaN) コンポーネントの出現との相乗効果により、よりコンパクトで軽量な充電器とアダプターの作成が容易になります。 USBパワーデリバリー (USB PD) は、USB-Cポートを備えたガジェットへのパワーデリバリーの普遍的な標準として機能します。 電源とシンク間の相互作用は、USB PDプロトコル通信を介して行われ、電源は電力能力を宣言し、電源シンクは必要な電圧と電流を要求します。 続いて、USB PD充電器または電源アダプターである可能性のある電源は、それに応じて充電電圧と電流を調整します。
電源としてUSB-C PD規格に準拠するためには、PDネゴシエーション用のPDコントローラーと、目標出力電圧を生成するためのDC-DCコンバーターの制御が必要です。 さらに、電源としてのPDコントローラーは、通常、過電流、過電圧、および過熱に対する保護を提供します。 EZ-PD™ CCG3PA-NFETは単一のUSB-CポートをサポートするPDコントローラーであり、EZ-PD™ CCG3PAは1つのUSB-Cポートと1つのUSB-AポートをサポートするPDコントローラーです。
USB-CマルチポートPDチャージャーおよびアダプターは、PDネゴシエーションを行い、入力電圧を目標出力電圧に昇圧/降圧する必要があります。 PCBサイズと部品点数を最小限に抑えるために、統合されたPDおよびDC-DCコントローラーが推奨されます。 EZ-PD™ CCG7SCは、2〜4個のUSB-CポートPDアダプターをサポートするように設計できるシングルチャネルUSB PDおよびDC-DC統合コントローラーです。 EZ-PD™ CCG7DCは、2つのUSB-C PDアダプター用のデュアルチャネルPDおよびDC-DC統合コントローラーです。
AC電源の充電器およびアダプターの場合、充電器アダプターは、一次側のPWMコントローラーと同期整流、および二次側のPDコントローラーで構成されます。 また、このデザインは、1 次側に高ボルト スイッチ (GaN または MOSFET) を、2 次側にSRおよび VBUS 低電圧スイッチで構成されています。 EZ-PD™ PAG1、EZ-PD™ PAG2-QZ、およびEZ-PD™ PAG2-ACは、QR、QR-ZVS、およびPWM、SR、およびPDを含むNCP-ACFフライバックコンバーターをサポートする2チップの2次側制御ソリューションです。 あるいは、スタンドアロンのEZ-PD™ PAG1SおよびEZ-PD™ PAG2S-PSは、2次側PDおよびSR統合コントローラーで、フォトカプラを介して1次側コントローラーにフィードバックを提供します。
インフィニオンは、18Wから140Wまでの充電器アダプター用のUSB-C、PD、AC-DC、DC-DC変換ソリューションをワンストップで提供しています。 このポートフォリオには、シングルポートとマルチポートの両方のチャージャー構成をサポートするスケーラブルなPDコントローラー アーキテクチャが含まれています。 インフィニオンのリファレンスデザインにより、プロトタイプを迅速かつ容易に開発できるため、お客様は新しい急速充電アダプター技術のメリットを享受しながら、開発コストと市場投入までの時間を短縮できます。 エレクトロニクス業界で数十年の経験を持つインフィニオンは、製品の効率と性能を損なうことなく、アダプターの小型化のトレンドを推進しています。
- インフィニオンは、USB-C PDチャージャアダプタ設計のワンストップショップです
- すぐに使用できるリファレンス デザインにより、設計の手間を省き、市場投入までの時間を短縮
- プログラマビリティにより、最高の柔軟性と最短の市場投入が可能になり、カスタムプロトコルとアップグレードをサポートします
USB Type-Cパワーデリバリーは、シームレスで迅速な充電のベンチマークとして浮上しており、さまざまなポータブルデバイスに最大100Wの電源機能を提供します。 USB PDの最近のイテレーションであるバージョン3.1では、最大充電ポテンシャルが240Wに上昇しています。USB-C PD充電器アダプターは、デバイスを充電するためのユーザーエクスペリエンスを合理化し、窒化ガリウム (GaN) コンポーネントの出現との相乗効果により、よりコンパクトで軽量な充電器とアダプターの作成が容易になります。 USBパワーデリバリー (USB PD) は、USB-Cポートを備えたガジェットへのパワーデリバリーの普遍的な標準として機能します。 電源とシンク間の相互作用は、USB PDプロトコル通信を介して行われ、電源は電力能力を宣言し、電源シンクは必要な電圧と電流を要求します。 続いて、USB PD充電器または電源アダプターである可能性のある電源は、それに応じて充電電圧と電流を調整します。
電源としてUSB-C PD規格に準拠するためには、PDネゴシエーション用のPDコントローラーと、目標出力電圧を生成するためのDC-DCコンバーターの制御が必要です。 さらに、電源としてのPDコントローラーは、通常、過電流、過電圧、および過熱に対する保護を提供します。 EZ-PD™ CCG3PA-NFETは単一のUSB-CポートをサポートするPDコントローラーであり、EZ-PD™ CCG3PAは1つのUSB-Cポートと1つのUSB-AポートをサポートするPDコントローラーです。
USB-CマルチポートPDチャージャーおよびアダプターは、PDネゴシエーションを行い、入力電圧を目標出力電圧に昇圧/降圧する必要があります。 PCBサイズと部品点数を最小限に抑えるために、統合されたPDおよびDC-DCコントローラーが推奨されます。 EZ-PD™ CCG7SCは、2〜4個のUSB-CポートPDアダプターをサポートするように設計できるシングルチャネルUSB PDおよびDC-DC統合コントローラーです。 EZ-PD™ CCG7DCは、2つのUSB-C PDアダプター用のデュアルチャネルPDおよびDC-DC統合コントローラーです。
AC電源の充電器およびアダプターの場合、充電器アダプターは、一次側のPWMコントローラーと同期整流、および二次側のPDコントローラーで構成されます。 また、このデザインは、1 次側に高ボルト スイッチ (GaN または MOSFET) を、2 次側にSRおよび VBUS 低電圧スイッチで構成されています。 EZ-PD™ PAG1、EZ-PD™ PAG2-QZ、およびEZ-PD™ PAG2-ACは、QR、QR-ZVS、およびPWM、SR、およびPDを含むNCP-ACFフライバックコンバーターをサポートする2チップの2次側制御ソリューションです。 あるいは、スタンドアロンのEZ-PD™ PAG1SおよびEZ-PD™ PAG2S-PSは、2次側PDおよびSR統合コントローラーで、フォトカプラを介して1次側コントローラーにフィードバックを提供します。