オートマチックトランスミッション油圧システム
オートマチックトランスミッション制御設計における最適な性能と機能安全を実現
-
このページでは
概要
インフィニオンは、より高いギア減速比、速度の向上、電気機械式作動による効率の向上など、エンジン性能を向上させるためのさまざまなオプションを提供しています。当社のオートマチックトランスミッション制御ソリューションは、ASIL-CおよびASIL-D準拠の製品、高温パッケージ、統合制御ユニット用のチップのみのコンポーネントにより、機能安全や高温動作などの重要な側面に対応します。
利点
- 効率的な電力伝送
- 制御ユニットの統合強化
- 高精度電流制御
- 包括的な製品ポートフォリオ
ブロック図
概要
油圧制御により、ギアのスムーズで効率的なシフトが可能になり、エンジンからホイールに動力が効果的に伝達されます。 トランスミッションの油圧制御が適切に機能するように、システムは安全な動作制限内に正確な圧力レベルを維持する必要があります。 これには、圧力調整メカニズムと圧力センサーの使用が必要です。 最高レベルの安全性を確保するには、ASIL-CやASIL-DなどのASIL規格に従ってシステムを設計する必要があります。
インフィニオンは、マイクロコントローラーやセンサーなどを含む包括的な製品ポートフォリオを提供することで、この制御モジュールにおいて重要な役割を果たしています。 これらのコンポーネントは、入力の収集と処理、制御アルゴリズムの実行、および出力信号の生成に不可欠です。 インフィニオンの製品を利用することで、油圧システムを効果的かつ安全に管理でき、オートマチックトランスミッションが適切に動作することを保証します。
インフィニオンは、オートマチックトランスミッションの油圧制御アプリケーション向けに幅広い専門知識と製品を提供し、路上での最適なパフォーマンスを保証します。 当社のポートフォリオには以下が含まれます。
定電流制御IC:当社の電流制御ICは、システム内の油圧を正確に調整することを可能にします。高い精度と応答性により、オートマチックトランスミッションのスムーズで効率的な操作を保証します。
マイクロコントローラ:インフィニオンは、油圧制御システムの精密な制御機能を提供する高度なマイクロコントローラを提供しています。これらのマイクロコントローラーは、ギアシフトの正確で信頼性の高い管理を容易にし、シームレスな移行と最適なパフォーマンスを保証します。
強化されたセンサー:当社の最適化されたセンサーは、オートマチックトランスミッションシステムの外乱検出と方向検出を改善するために特別に設計されています。 精度と応答性が向上し、制御とシステム全体のパフォーマンスが向上します。
インフィニオンは、オートマチックトランスミッションの油圧制御システムで最適な性能を保証する専門知識と完全な製品ポートフォリオを提供しています。
- 電圧レギュレータ、トランシーバ、センサからマイクロコントローラ、スマートパワードライバまで、幅広い製品を取り揃えています
- 高精度の電流制御を支えるバルブアクチュエータIC
- 最適化されたセンサーにより、外乱耐性(振動など)と方向検出を強化
- 最高トルクまでの統合伝送制御をサポートする高温チップ専用部品IC
油圧制御により、ギアのスムーズで効率的なシフトが可能になり、エンジンからホイールに動力が効果的に伝達されます。 トランスミッションの油圧制御が適切に機能するように、システムは安全な動作制限内に正確な圧力レベルを維持する必要があります。 これには、圧力調整メカニズムと圧力センサーの使用が必要です。 最高レベルの安全性を確保するには、ASIL-CやASIL-DなどのASIL規格に従ってシステムを設計する必要があります。
インフィニオンは、マイクロコントローラーやセンサーなどを含む包括的な製品ポートフォリオを提供することで、この制御モジュールにおいて重要な役割を果たしています。 これらのコンポーネントは、入力の収集と処理、制御アルゴリズムの実行、および出力信号の生成に不可欠です。 インフィニオンの製品を利用することで、油圧システムを効果的かつ安全に管理でき、オートマチックトランスミッションが適切に動作することを保証します。
インフィニオンは、オートマチックトランスミッションの油圧制御アプリケーション向けに幅広い専門知識と製品を提供し、路上での最適なパフォーマンスを保証します。 当社のポートフォリオには以下が含まれます。
定電流制御IC:当社の電流制御ICは、システム内の油圧を正確に調整することを可能にします。高い精度と応答性により、オートマチックトランスミッションのスムーズで効率的な操作を保証します。
マイクロコントローラ:インフィニオンは、油圧制御システムの精密な制御機能を提供する高度なマイクロコントローラを提供しています。これらのマイクロコントローラーは、ギアシフトの正確で信頼性の高い管理を容易にし、シームレスな移行と最適なパフォーマンスを保証します。
強化されたセンサー:当社の最適化されたセンサーは、オートマチックトランスミッションシステムの外乱検出と方向検出を改善するために特別に設計されています。 精度と応答性が向上し、制御とシステム全体のパフォーマンスが向上します。
インフィニオンは、オートマチックトランスミッションの油圧制御システムで最適な性能を保証する専門知識と完全な製品ポートフォリオを提供しています。
- 電圧レギュレータ、トランシーバ、センサからマイクロコントローラ、スマートパワードライバまで、幅広い製品を取り揃えています
- 高精度の電流制御を支えるバルブアクチュエータIC
- 最適化されたセンサーにより、外乱耐性(振動など)と方向検出を強化
- 最高トルクまでの統合伝送制御をサポートする高温チップ専用部品IC