2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
車載用レーダーシステム
インフィニオンの24GHzおよび76-81GHzレーダーアプリケーション向けに特別に設計された汎用性の高いチップセットソリューションで、車載レーダーの性能を強化できます。
-
このページでは
カテゴリー別の参照
77 GHz 車載レーダーシステム
当社の77/79 GHzレーダー製品は、ADASアプリケーション向けに、堅牢性、拡張性、将来性に優れた効率的な衛星レーダーソリューションを提供します。
概要
交通環境が進化する中、NCAPによって義務付けられているADAS機能は、車両の安全性を高める上で非常に重要と言えます。車載レーダーセンサーはADASの鍵であり、速度と方向の正確な物体測定により、緊急ブレーキ機能に優れています。また、悪天候に対する最高のセンサーとして広く認識されています。特に交差シナリオでのコーナーレーダーの需要の高まりは、車載用レーダーの大幅な成長を後押ししています。また、高級車セグメントへの高度自動運転機能の統合は、まもなくマスマーケットに拡大する予定であり、より高性能なセンサーを必要とするMaaS(Mobility as a Service)のL4自動化への進化に拍車をかけています。
インフィニオンの車載レーダーモジュールは76-77 GHz帯で動作し、幅広いアプリケーションに対応します。また、77-81 GHz帯の上位波の利用を可能にし、自動運転(AD)機能を推進して自動車の安全基準を向上させます。インフィニオンは、イノベーションと品質に対する強固な取り組みにより、車載レーダーシステムの進歩を推進する最前線に立ち、比類のない性能と信頼性を確保して、より安全で効率的な車載システムを実現しています。
リア クロス トラフィック アラートやブラインド スポット検出などの重要な機能を損なうことなく、予算の制約を乗り越えたいと考える時、24 GHzの周波数で動作する車載レーダーシステムは魅力的な選択肢になります。その最前線ではシームレスな統合と簡単な操作性が不可欠で、不要な複雑さは無しに、車載レーダー ソリューションが比類のないパフォーマンスを提供することが保証されます。
交通環境が進化する中、NCAPによって義務付けられているADAS機能は、車両の安全性を高める上で非常に重要と言えます。車載レーダーセンサーはADASの鍵であり、速度と方向の正確な物体測定により、緊急ブレーキ機能に優れています。また、悪天候に対する最高のセンサーとして広く認識されています。特に交差シナリオでのコーナーレーダーの需要の高まりは、車載用レーダーの大幅な成長を後押ししています。また、高級車セグメントへの高度自動運転機能の統合は、まもなくマスマーケットに拡大する予定であり、より高性能なセンサーを必要とするMaaS(Mobility as a Service)のL4自動化への進化に拍車をかけています。
インフィニオンの車載レーダーモジュールは76-77 GHz帯で動作し、幅広いアプリケーションに対応します。また、77-81 GHz帯の上位波の利用を可能にし、自動運転(AD)機能を推進して自動車の安全基準を向上させます。インフィニオンは、イノベーションと品質に対する強固な取り組みにより、車載レーダーシステムの進歩を推進する最前線に立ち、比類のない性能と信頼性を確保して、より安全で効率的な車載システムを実現しています。
リア クロス トラフィック アラートやブラインド スポット検出などの重要な機能を損なうことなく、予算の制約を乗り越えたいと考える時、24 GHzの周波数で動作する車載レーダーシステムは魅力的な選択肢になります。その最前線ではシームレスな統合と簡単な操作性が不可欠で、不要な複雑さは無しに、車載レーダー ソリューションが比類のないパフォーマンスを提供することが保証されます。