これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TO-220-3パッケージ TRENCHSTOP™ 5 S5
小さなフットプリントできわめて高い電力密度のIGBT
製品
概要
TO-220パッケージに搭載された650 V TRENCHSTOP™ 5 S5 は、小型パッケージサイズで高電流密度を必要とするさまざまなアプリケーションで使用できます。
アプリケーションの一例として、業務用コード式パワーツールのモータードライブインバーターがあります。従来のモータードライブインバーターで使われていたB6トポロジーのようなパワーデバイスでは、短絡時に3~5マイクロ秒耐える能力が必要とされていました。しかし、今では、スイッチング損失を最低限に抑えようとする多くのモーター設計者は、最適化された保護回路を備えて短絡発生の可能性を最小化できる設計において、きわめて低損失のIGBT、たとえばTRENCHSTOP™ 5の利用を検討しています。 この場合のお客様のメリットとしては、きわめて低損失のパワースイッチによる故障率の低下、冷却条件の緩和があり、これは、最終製品のサイズおよび重量に影響を与えます。
TO-220-3パッケージのTRENCHSTOP™ 5 S5には、高電力密度、小型パッケージフットプリント、高効率、低損失などの重要な主要機能が組み込まれています。
とりわけ、主な利点は、出力電力の向上、並列化の低減、コンパクトな設計、より長い動作時間、およびより高い信頼性です。
TO-220パッケージに搭載された650 V TRENCHSTOP™ 5 S5 は、小型パッケージサイズで高電流密度を必要とするさまざまなアプリケーションで使用できます。
アプリケーションの一例として、業務用コード式パワーツールのモータードライブインバーターがあります。従来のモータードライブインバーターで使われていたB6トポロジーのようなパワーデバイスでは、短絡時に3~5マイクロ秒耐える能力が必要とされていました。しかし、今では、スイッチング損失を最低限に抑えようとする多くのモーター設計者は、最適化された保護回路を備えて短絡発生の可能性を最小化できる設計において、きわめて低損失のIGBT、たとえばTRENCHSTOP™ 5の利用を検討しています。 この場合のお客様のメリットとしては、きわめて低損失のパワースイッチによる故障率の低下、冷却条件の緩和があり、これは、最終製品のサイズおよび重量に影響を与えます。
TO-220-3パッケージのTRENCHSTOP™ 5 S5には、高電力密度、小型パッケージフットプリント、高効率、低損失などの重要な主要機能が組み込まれています。
とりわけ、主な利点は、出力電力の向上、並列化の低減、コンパクトな設計、より長い動作時間、およびより高い信頼性です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.