- MOSFETs
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
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
- 概要
- 車載用トランシーバー
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
- 12 Vハイサイドスイッチ
- 24 Vハイサイドスイッチ
- 48 Vハイサイドスイッチ
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
製品
概要
柔軟なピングリッド構成は、レイアウトとピン配置のカスタマイズに最適です。パッケージにはベースプレートがありません。Easy 3B パッケージは、同じ高さを維持しながら、現在のパッケージのDCB 表面積(DCB、Direct Copper Bonding、パワーモジュール内の基板) を2倍に拡張します。これは、現在のインバータ設計を拡張して、わずかな機械的変更でより高い電力を達成するための理想的なパッケージです。同時に、このパッケージは、カスタマイズにとって非常に重要な柔軟なピン配置など、多くの利点を「継承」しています。すでに大量生産が見込まれています。
Easy パワーモジュールは、信頼性が高く柔軟なパワーモジュールソリューションに最適です。EasyPIM™、EasyPACK™、およびEasyDUAL™ 構成のEasyファミリーは、PIM または6パック構成で600 V/650 V/1200 V で6~200 A までの全電力範囲をカバーします。3レベルのトポロジーが重要なアプリケーション向けに、Easyは単一モジュールで最大400 Aの3レベル構成の完全なポートフォリオも提供します。車載用のEasy 1B およびEasy 2Bモジュールは、最大10 kWの電力範囲のアプリケーション向けに柔軟なトポロジーを実現する車載認定プラットフォームを提供します。
私たちはこのプラットフォームに最新のテクノロジーを持ち込み続けています。2018年には、産業用ドライブアプリケーション向けのEasy1B / 2Bの1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7モジュール製品を発表し、さらにIGBT7をEasy 3Bパッケージに搭載することでEasyポートフォリオを拡張しました。
これらの最先端技術を実装することにより、Easyプラットフォームはあらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。お客様の要件に適合する標準製品がない場合でも、カスタマイズされたソリューションについては、インフィニオンの販売パートナーにお気軽にお問い合わせください。
トラクション インバーター (DC を高電圧バッテリーから電気モーター用のAC に変換するため)、オンボード バッテリー チャージャー、補助インバーター、HV/LV DC-DC コンバータ、燃料電池エア コンプレッサーやDC-DC ブースト コンバータなどの特定の燃料電池電気自動車 (FCEV) アプリケーションなど、ハイブリッド車および電気自動車アプリケーション向けの幅広いCoolSiC™ MOSFET 自動車用パワーモジュールを提供しています。
柔軟なピングリッド構成は、レイアウトとピン配置のカスタマイズに最適です。パッケージにはベースプレートがありません。Easy 3B パッケージは、同じ高さを維持しながら、現在のパッケージのDCB 表面積(DCB、Direct Copper Bonding、パワーモジュール内の基板) を2倍に拡張します。これは、現在のインバータ設計を拡張して、わずかな機械的変更でより高い電力を達成するための理想的なパッケージです。同時に、このパッケージは、カスタマイズにとって非常に重要な柔軟なピン配置など、多くの利点を「継承」しています。すでに大量生産が見込まれています。
Easy パワーモジュールは、信頼性が高く柔軟なパワーモジュールソリューションに最適です。EasyPIM™、EasyPACK™、およびEasyDUAL™ 構成のEasyファミリーは、PIM または6パック構成で600 V/650 V/1200 V で6~200 A までの全電力範囲をカバーします。3レベルのトポロジーが重要なアプリケーション向けに、Easyは単一モジュールで最大400 Aの3レベル構成の完全なポートフォリオも提供します。車載用のEasy 1B およびEasy 2Bモジュールは、最大10 kWの電力範囲のアプリケーション向けに柔軟なトポロジーを実現する車載認定プラットフォームを提供します。
私たちはこのプラットフォームに最新のテクノロジーを持ち込み続けています。2018年には、産業用ドライブアプリケーション向けのEasy1B / 2Bの1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7モジュール製品を発表し、さらにIGBT7をEasy 3Bパッケージに搭載することでEasyポートフォリオを拡張しました。
これらの最先端技術を実装することにより、Easyプラットフォームはあらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。お客様の要件に適合する標準製品がない場合でも、カスタマイズされたソリューションについては、インフィニオンの販売パートナーにお気軽にお問い合わせください。
トラクション インバーター (DC を高電圧バッテリーから電気モーター用のAC に変換するため)、オンボード バッテリー チャージャー、補助インバーター、HV/LV DC-DC コンバータ、燃料電池エア コンプレッサーやDC-DC ブースト コンバータなどの特定の燃料電池電気自動車 (FCEV) アプリケーションなど、ハイブリッド車および電気自動車アプリケーション向けの幅広いCoolSiC™ MOSFET 自動車用パワーモジュールを提供しています。