Currently planned availability until at least2032
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 66
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-L
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 1450 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 1450 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- SPIインターフェース(シングル/デュアル/クワッド)
- DDR読み出しコマンド対応
- 256バイトページプログラムバッファ
- 4 KB/32 KB/64KB均一消去
- セキュリティ領域とOTPロック
- ディープパワーダウンでデータ保護
- 10万回書換保証
- 20年データ保持
- 2.7 V~3.6V単一電源
- 入力電圧許容VSS-1.0 V~VCC+1.0 V(20ns)
- ハード/ソフト両対応のデータ保護
- 動作温度+125°Cまで
利点
- 柔軟なI/Oで高速転送
- DDRでシステム性能向上
- 大容量バッファで効率的書込み
- 多様な消去で管理容易
- セキュリティ領域で不正防止
- ディープパワーダウンで誤動作防止
- 高耐久で長寿命
- 長期データ保持で安心
- 広い電源範囲で設計容易
- 電圧変動に強い
- データ保護で信頼性向上
- 広温度対応で過酷環境OK
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.