CY7C1318KV18-300BZXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1318KV18-300BZXC
CY7C1318KV18-300BZXC

製品仕様情報

  • Density
    18 MBit
  • ECC
    N
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    DDR-II CIO
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 18
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    DDR-II CIO
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度
    0 °C to 70 °C
  • 動作電圧
    1.7 V to 1.9 V
  • 周波数
    300 MHz
  • 組織 (X x Y)
    1Mb x 18
  • 認定
    Commercial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1.5
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }