REF-MHA0K3IRC2PSOC4
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションmotor control, Refrigerator
-
インターフェースAC input, J-LINK debugger connector, motor-phase connector
-
トポロジー3 phase motor drive
-
ファミリーPSOC™ 4100S, EiceDRIVER™, CoolSET™ 5th Gen, TRENCHSTOP™ RC-D2
-
モーターパワー (最大)200 W
-
入力タイプAC
-
製品名REF-MHA0K3IRC2PSOC4
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF-MHA0K3IRC2PSOC4 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage 176-265 Vrms
- Maximum 200 W motor power output
- Maximum 200 W motor power output
- Onboard EMI filter
- Single-shunt current sensing
- Auxiliary power supply on-board
- Overcurrent protection
- Sensing of DC-link voltage
- Fault diagnostic output
- Measurement test points
利点
- Reduced board size
- Increased operating lifetime
- Improved power factor
- Decreased higher order harmonic
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.