EVAL-2ED2748S01GM1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)3000 W
-
アプリケーション3-Phase Motor Control
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3 phase motor drive
-
ファミリーMOTIX™ Gate Driver, 100 V OptiMOS™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)3000 W
-
入力タイプDC
-
出力電流 (Sink)8 A
-
出力電流 (Source)4 A
-
実装Surface Mount (SMD)
-
対象アプリケーションMulticopter and drones, Cordless power tool, Battery-powered tool, Micro-inverter-solutions
-
製品名EVAL-2ED2748S01GM1
-
認定Industrial
-
説明Evaluation board for MOTIX™ 160 V Half Bridge SOI gate driver IC (2ED2748S01G) with 100 V OptiMOS™ Power MOSFET (IPTC015N10NM5) and iMOTION™ MADK (IMC101T)
-
電源電圧 (最大)72 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2ED2748S01GM1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Nominal DC input voltage of 72 V
- Maximum 3000 W motor power
- Single shunt for current sensing
- Sensing of DC-link voltage
- +12 V and +3.3 V auxiliary power
- M1 interface with iMOTION™
- 3x 160 V Gate driver: 2ED2748S01G
- 12x 100 V OptiMOS™: IPTC015N10NM5
- 1x iMOTION™: IMC101T
利点
- Widest input voltage range ~140 V
- High drive current for parallel switches
- Lower system level BOM cost
- Superior latchup immunity 160 V SOI
- High efficiency control w/ iMotion™
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.