DEMO_MTR_72V200A_GAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
スイッチング周波数 (最大)50 kHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力タイプBattery
-
入力電圧 範囲14 V~80 V
-
出力電流 範囲0 A~220 A
-
効率99%
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 72 V nominal input voltage
- Overcurrent detection (492 A or 834 A)
- Paralleling 16 transistors for HB side
- Half-bridge configuration
- High switching frequency (≥ 50 kHz)
- Reduced bulk capacitance
- High-current ripple handling
利点
- Ultrahigh power density
- Parallel device scalability
- Optimal layout implementation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.