インフィニオンのTRAVEO™マイクロコントローラ(MCU)は、車両のモータ制御から電動化まで、特定の車載アプリケーションに適した複数のモデルで構成されています。これらのコンポーネントは、インフィニオンがサイプレスセミコンダクタコーポレーションを買収したことから生まれました。
TRAVEO™マイコンは、Arm™ Cortex™技術を利用して、自動車部品のセキュリティとコネクティビティを強化します。これらは、ローエンドアプリケーション向けの高性能ソリューションを提供します。このガイドでは、TRAVEO™シリーズの歴史と機能について概説し、これらの洗練されたマイクロコントローラデバイスのユースケースと利点に焦点を当てます。
TRAVEO™の起源
インフィニオンは、2020年にサイプレスセミコンダクタコーポレーションを買収した後、TRAVEO™ファミリーのマイクロコントローラを買収しました。TRAVEO™ファミリーの初期モデルには、シングルチップS6J3100、S6J3200、S6J3300、S6J3400シリーズがあります。これらの32ビットマイクロコントローラは、Arm Cortex-R5およびR5Fコアを使用して、車内の安全性とメモリ機能を向上させました。これらのモデルは、TRAVEO™ T1Gファミリーとして知られていました。
インフィニオンは、サイプレスの買収以来、TRAVEO™マイクロコントローラをアップグレードしてきました。TRAVEO™ II(T2G)ファミリーの製品は、過去数年間に自動車業界と製造業で発生した問題に対処しました。
現在、インフィニオンは、ローエンドおよびミディアムエンドのアプリケーションに適したTRAVEO™マイクロコントローラを幅広く取り揃えています。自動車メーカーに費用対効果の高いソリューションを提供します。
TRAVEO™製品ライン
インフィニオンの2つのコアファミリーから人気のあるTRAVEO™モデルの範囲を見てみましょう。このセクションでは、T1GおよびT2Gシリーズの主要モデルの仕様に焦点を当てます。
TRAVEO™ T1Gファミリー
T1Gモデルは、TRAVEO™ラインの最初のモデルで、成功を収めたFR81SおよびFCR4ファミリーをベースに構築されました。インフィニオンのTRAVEO™ 32ビットレガシーT1G MCUは、ローエンドアプリケーション向けの革新的なソリューションを提供しました。
これらのマイクロチップは、室内照明、HVAC、LCDパネル、ボディコントロールモジュール(BCM)などの自動車クラスターアプリケーション向けに、安全で高性能なネットワークプロトコルを提供し続けています。TRAVEO™ T1Gファミリーの主要モデルには、以下のようなものがあります。
- S6J3100シリーズ
- S6J3200シリーズ
- S6J3300シリーズ
- S6J3400シリーズ
- CY9D560シリーズ
TRAVEO™ T1Gファミリーは、幅広いユースケースに対応します。たとえば、MB9D560ファミリのMCUはArm Cortex-R5コアを使用し、200MHzで動作します。電気自動車(EV)の車両モーター制御に最適です。
TRAVEO™ T2Gファミリー
TRAVEO™ T2G車載用マイクロコントローラのポートフォリオは、ボディエントリ、ボディハイ、クラスタマイクロコントローラに及びます。Arm Cortex-M4およびM7ベースコアを使用して、最適なパフォーマンスを提供し、コンポーネントの信頼性と機能安全性を確保します。TRAVEO™ T2Gファミリーは、T1Gモデルをベースとしており、現代の自動車業界や製造業における自律性とコネクティビティに対する需要の高まりに対応することができます。
TRAVEO™ T2G製品ファミリーの例としては、以下のようなものがあります。
- CYT4BFシリーズ
- CYT4BBシリーズ
- CYT3BBシリーズ
- CYT2B7シリーズ
- CYT2B9シリーズ
- CYT2BLシリーズ
- CYT3DLシリーズ
- CYT4DNシリーズ
TRAVEO™アプリケーション
TRAVEOファミリーのマイクロチップは、複数の車載アプリケーション向けに設計されています。AURIX TriCore™ MCUなど、インフィニオンの他の製品がハイエンド用途向けに設計されているのに対し、TRAVEO™マイクロコントローラはローエンドアプリケーションに適しています。
これにより、メーカーは予算内に収まりながら、コンポーネントの機能安全と法的コンプライアンスを確保するための費用対効果の高いソリューションになります。このセクションでは、TRAVEO™マイコンが使用できる幅広いアプリケーションをリストアップします。
セーフティ&セキュリティアプリケーション
インフィニオンのTRAVEO™チップは、ISO26262およびISO 21434に準拠しており、完全な運用安全性とデータセキュリティの向上を確保しています。その結果、安全性が最優先される多くの車両機能で使用されています。
- モーター制御
- カーアクセス
- ブレーキアシスト
- エアバッグ制御
コネクティビティ・アプリケーション
現代の自動車におけるコネクティビティの向上に対する要求に応えるため、TRAVEO™マイコンは、以下の機能を実現するように進化してきました。
- ワイヤレス充電
- ゲートウェイ
- 自動車インストルメントクラスター
- コネクティビティモジュールの充電
- テレマティクスコントロールユニット(TCU)
その他の自動車用途
インフィニオンのTRAVEO™マイクロコントローラは、自動車の他の分野でも使用されています。
- コックピットグラフィック
- ゾーン コントローラー
- ボディ制御モジュール
- シート制御
- ドア制御
- HVAC(空調システム)
- フロント&リア照明
- セカンダリ(2次側)配電システム
TRAVEO™マイコンが選ばれる理由
TRAVEO™の車載用マイコンにワクワクする理由はたくさんあります。1つは、車両の自律性を高め、ブレーキ補助やクルーズコントロール情報などの機能を容易にすることです。
また、厳格なテストを受け、ISO安全規格に準拠しているため、最終製品の機能安全が維持されるプラットフォーム設計が保証されています。また、TRAVEO™ T2GマイクロコントローラはHSMと統合し、コネクテッドカーをサイバー盗難、盗聴、機能操作、不正なチューニングから保護するセキュリティ機能を提供します。
さらに、TRAVEO™マイクロコントローラはスケーラブルで、お客様の製造ニーズに容易に適応できます。多数のモデルから選択でき、それぞれがフラッシュメモリのサイズとピン数が異なるため、革新的な車両をより効率的に構築するのに役立ちます。
TRAVEO™テクノロジーの未来
現在の予測と市場分析では、今後10年間で自動車の自律化が進むことが示されています。消費者は生活の中での接続性とアクセシビリティを望んでおり、これらの要求は生産の規模と範囲を変えます。自動車分野でのさらなるイノベーションに伴い、マイクロチップのような部品は、これらの要件に対応するために進化する必要があります。
その結果、インフィニオンは、より高度な安全性とコネクティビティ機能を備えたTRAVEO™技術の開発を続けます。将来のモデルでは、フラッシュメモリの容量が大きくなり、イーサネット接続がより包括的になる可能性が高いです。さらに、将来のTRAVEO™ファミリは、より優れた機能安全機能とセキュリティ機能を提供する予定です。
インフィニオンのTRAVEO™製品を今すぐご覧ください
インフィニオンは、自動車および製造アプリケーション向けのマイクロコントローラ・ソリューションのリーディング・プロバイダです。当社の強力なTRAVEO™製品群は、自動車分野で増え続けるイノベーションによって生み出される高度な要求に対応するための費用対効果の高い方法です。
最新のTRAVEO™マイクロコントローラ技術は、堅牢なモータ制御、ボディ制御、セキュリティ、コックピットグラフィックス、セーフティコンパニオン、およびコネクティビティ機能を提供し、設計が完全に動作し、安全規制に準拠していることを保証します。当社の最先端のマイクロコントローラを今すぐご覧ください。