これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
代替品
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

TLE493D-P2B6 A0

生産終了
XENSIV™ - TLE493D-P2B6 A0 3D Hall sensor with enhanced accuracy

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • インターフェース
    I2C
  • ウェイクアップ機能
    Yes
  • プリプログラムされたイニシャルアドレス
    No
  • 分類
    ISO 26262-ready, AEC-Q100
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    AEC-Q100/ ISO 26262 ready
  • 追加の情報
    improved accuracy
OPN
TLE493DP2B6A0HTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Introducing the Infineon TLE493D-P2B6, a 3D Hall sensor with enhanced accuracy. Ideal for high-performance applications due to its small package, low quiescent current, and wake-up function. Easily configurable for customer requirements (e.g. data communication, measurements). Ensures functional safety. Choose from 4 variants: A0, A1, A2, A3, with up to 4 sensors connectable to one I²C bus for versatile addressing.

機能

  • 3D (X, Y, Z) magnetic fieldsensing
  • Programmable flux resolution down 65 µT
  • X-Y angular measurement mode
  • Diagnostic measurements to check digital
  • Wake Up function and Power down mode
  • 12bit data resolution 10-bit temperature
  • Variable update frequencies & power mode
  • Tj = -40°C…125°C, V supply = 2.8V…3.5V
  • Triggering by extern µC via I2C protocol
  • Measurement Interrupt - MC

利点

  • 3D Magnetic Measurement, Fewer Component
  • High flexibility for diverse application
  • Functional safety via diagnostics
  • Minor stray field disturbance high flux

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }