1620ビット精度ΔΣ ADC2
-
AECQが利用可能Yes
-
CAN-FDNo
-
ECC付きSRAM8 KByte
-
ECC付きコード フラッシュ128 KByte
-
ECC付きデータ フラッシュ8 KByte
-
GPIO9
-
LIN1
-
LINコントローラーYes
-
SCBブロック1
-
TCPWMブロック4
-
イソUARTNo
-
デジタルチャネル4
-
パッケージTray
-
ファミリーPSOC™ 4 HVPA-144K
-
分類ISO 26262-compliant
-
対象アプリケーションIBS
-
温度- 40°C - + 125°C
-
隠れNo
-
電圧測定精度0.25 %
-
高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)Yes
-
高電圧測定 Ios (HV分圧器付)2
-
高電圧測定精度(HV分周器付き)0.25 %
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4127LCE-HV403 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-32 (002-29344) | |
| 梱包サイズ | 980 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-32 (002-29344) |
| 梱包サイズ | 980 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
特長
- Revolutionary semiconductor material - Silicon Carbide
- Very low switching losses
- Threshold-free on state characteristic
- 0V turn-off gate voltage
- Benchmark gate threshold voltage, VGS(th)=4.5V
- Fully controllable dv/dt
- Commutation robust body diode, ready for synchronous rectification
- Temperature independent turn-off switching losses
- Sense pin for optimized switching performance
- Suitable for HV creepage requirements
- XT interconnection technology for best-in-class thermal performance
利点
- Efficiency improvement
- Enabling higher frequency
- Increased power density
- Cooling effort reduction
- Reduction of system complexity and cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.