これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
2EDL8033G4C
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

2EDL8033G4C

生産終了
120 V boot 3 A high and low side junction isolated gate drivers

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2EDL8033G4C
2EDL8033G4C


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    6.7 V
  • VBS UVLO (On)
    7.3 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    33 ns
  • 伝搬遅延オン
    33 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    8 V~17 V
  • 出力電流 (Sink)
    6 A
  • 出力電流 (Source)
    3 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    120 V

OPN
2EDL8033G4CXTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
JP

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
JP
The 2EDL8033G4C is designed to drive both high-side and low-side MOSFETs in a half-bridge configuration. The floating high-side driver is capable of driving a high-side MOSFET operating up to 120 V bootstrap voltage and provides full 3 A current capability. The high-side bias voltage is generated using a bootstrap technique using an integrated bootstrap diode. Independent inputs allow controlling high- and low-side domains independently.

特長

  • 3 A & 4 A source / 6 A sink output current capability
  • 120 V absolute maximum boot voltage
  • Integrated bootstrap diode
  • -10 V to 20 V input pin capability for increased robustness
  • -5 A output pin reverse current capability
  • -12 V absolute maximum negative voltage on HS
  • 8 V to 17 V supply voltage operating range
  • UVLO for both high-side and low-side driver
  • Fast propagation delay (< 35 ns)
  • 2 ns typical delay matching
  • Offered in SON-10 (4x4) package
  • Specified from -40ºC to 125ºC operating junction temperature range

利点

  • Best in class driving capability with 3 A & 4 A source / 6 A sink output current capability
  • Helps in achieving better efficiency due to its strong source/ sink capability
  • Strong 6 A pull down for avoiding induced turn on
  • Tight propagation delay matching reduces dead time losses
  • Offered in small 4 x 4 mm leadless package with industry standard pin-out
  • Integrated bootstrap diode reduces BOM cost and increases power density
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ