約200年前に発明された聴診器は、耳で「見えないものを聴く」ことを可能にし、命を救う医療革命をもたらしました。しかし、その設計は長年ほとんど変わっていません。
Eko HealthのKarl Larson氏と彼の同僚は、よりスマートでつながる世界に向けてヘルスケア デバイスを再構想し、高度なセンサーを搭載することで、どこにいても早期発見を可能にしています。
Eko Healthのスマート聴診器は、初めて医師にかかったときに使われた聴診器と同じように機能します。しかし、音の増幅とノイズキャンセリングにより、医療従事者は心音や呼吸音を最大8倍まで鮮明に聴くことができるようになりました。さらに、内蔵されたAIテクノロジーが、心雑音などの微細なパターンを発見し、医師や看護師が正確に診断するのに役立ちます。
Karlのような専門家が先導し、ヘルスケア デバイスを根本から見直すことで、患者がより長く健康を維持できる未来へ急速に進んでいるのです。心拍をリアルタイムで計測するスマート ウェアラブルから、睡眠をモニタリングし、がんの初期兆候を知らせるAI搭載ヘルスケア デバイスまで、インテリジェント技術は診断とケアのあり方を大きく変えています。
インフィニオンの超高効率チップはヘルスケア分野の新たな1ページを切り拓いています。洗練されたデザイン、堅牢なデータ保護、ハイエンド処理能力、そして低消費電力により、スマート デバイスは専門的な医療を遠隔地にも届けます。
出典: Rancier, MA、Israel, I.、Monickam, V.、Prince, J.、Verschoore, B.、およびCurrie, C. (2023)。Real World Evaluation of an Artificial Intelligence Enabled Digital Stethoscope for Detecting Undiagnosed Valvular Heart Disease in Primary Care(プライマリ ケアにおける、未診断の弁膜症を検出するためのAI搭載デジタル聴診器の実地評価)Circulation、148、A13244。
心拍数を計測するヘルスケア機器から、タッチ操作に応じるスマートホーム機器まで、PSOC™ 63 Bluetooth® LE MCUは製品を将来求められる性能と信頼性を備え、よりスマートに、小型に、そして高い接続性を実現することが可能です。この小型でパワフルなチップであるPSOC™ 63 Bluetooth® LE MCU は、あらゆる日常のデバイスを高機能なスマートツールへと変える一方で、消費電力はごくわずかです。
さらに、内蔵のBluetooth®により手軽なワイヤレス接続が可能で、タッチ、温度、そして周囲のさまざまな信号を1つのコンパクトで効率的なパッケージで検知することができます。開発者の負担を軽減するため、インフィニオンは新製品の開発を効率化するツールやすぐに使えるライブラリも提供しています。さらに、ゼロからの設計作業を省きたい方には、すぐに使えるプラグ アンド プレイ モジュールも用意しています。