Willkommen in der Zukunft der effizienten, zuverlässigen und vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz – ermöglicht durch innovative Halbleiter
Entdecken Sie, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wie sie unser Leben verändert und warum Halbleiter für KI die stillen Helden hinter der KI-Revolution sind. Erfahren Sie mehr über die entscheidende Rolle verschiedener Arten von KI-Chips, darunter Prozessoren, KI-Sensoren, Aktoren, Konnektivitätslösungen, Sicherheitshalbleiter sowie Speicher- und Speicherlösungen.
Jan. 12, 2026
Künstliche Intelligenz (KI) ist die Schlüsseltechnologie des digitalen Zeitalters und wird für viele Geräte der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. KI verändert bereits heute die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren, mit Anwendungen in den Bereichen automatisiertes Fahren, Smart-Home-Geräte, Gesichtserkennung, Musik-Streaming, Sprachübersetzung, Gesundheitsbehandlungen und -betreuung, Navigation, Service- und Industrieroboter und vielem mehr.
Künstliche Intelligenz im Alltag
KI eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten – von der Automobiltechnologie über die Produktion bis hin zum Internet der Dinge. Sie ermöglicht es Computern, menschliches Denken und Entscheidungsfindung nachzuahmen. Mithilfe von Daten und Algorithmen lernt sie, löst Probleme und führt Aufgaben wie die Erkennung von Stimmen, das Verstehen von Bildern oder das Empfehlen der besten Filme aus. Je nach Aufgabe und Anwendungsfall gibt es verschiedene Kategorien von KI.
Edge-KI – intelligentere und umweltfreundlichere Geräte für intuitive Echtzeit-Interaktion
Im Gegensatz zu großen KI-Modellen, die enorme Datenverarbeitungs- und Speicherkapazitäten erfordern, verarbeitet und berechnet Edge-KI die gesammelten Daten in der Nähe des Geräts – am Rand des Netzwerks. Dies reduziert nicht nur die Reaktionszeit (Latenz), sondern spart auch Energie.
a) Intelligente Häuser und Gebäude:
KI verwandelt Gebäude in intelligente Umgebungen, indem sie wichtige zentrale Funktionen wie Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung und Zugangskontrolle optimiert. Sie ermöglicht fortschrittliche Funktionen wie Anwesenheitserkennung, Überwachung der Luftqualität, vorausschauende Wartung und viele andere intelligente Anwendungsfälle. Mikroelektronik Lösungen wie Sensoren, Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Konnektivitätslösungen ermöglichen es Gebäuden, aussagekräftige Daten zu sammeln, Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Entscheidungen zu treffen, um den Betrieb entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer zu optimieren. Dies trägt dazu bei, dass Häuser und Gebäude umweltfreundlicher, effizienter und intuitiver werden.
b) Tragbare Geräte für Gesundheit und Lifestyle:
KI unterstützt die nächste Generation von Gesundheits- und Wellness-Technologien. Auch hier bilden Sensoren, Mikrocontroller, Sicherheit, Konnektivität und Energiemanagementlösungen die Grundlage für Algorithmen zur Gesundheitsüberwachung in Lifestyle- und Gesundheits-Geräten wie Smart Watches, Fitness Trackern oder smarten Fingerringen. Sie ermöglichen eine hochpräzise Echtzeit-Erfassung von Höhe, Standort, Vitalparametern und Geräuschen bei minimalem Energieverbrauch. Während die aktuelle Generation von Wearables hauptsächlich auf Daten und Algorithmen in der Cloud basiert, wird die nächste Generation von Wearables hochentwickelte Edge-KI auf dem Gerät selbst nutzen.
KI im Aotomobil - zuverlässige, sichere und geschützte Systeme für kritische Echtzeitanwendungen
Neben der Elektrifizierung ist autonomes Fahren eines der Megatrendthemen im Automobilbereich und ohne den Einsatz von KI nicht denkbar. Das Fahrzeug muss auf viele komplexe Szenarien im Straßenverkehr fehlerfrei reagieren. Dazu muss es seine Umgebung wahrnehmen und entsprechend reagieren. Dazu gehören beispielsweise die zuverlässige Erkennung von Fußgängern, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, Verkehrszeichen oder Ampeln. Beim Fahren wird eine große Menge an Sensordaten gesammelt, was wiederum zu einer schier unüberschaubaren Reihe von Kombinationsmöglichkeiten führt. KI ermöglicht es, diese Vielzahl unterschiedlicher und paralleler Prozesse abzubilden und unterstützt so das sichere autonome Fahren.
KI in der Produktion – selbstlernende Systeme für höhere Produktivität, Qualität und Effizienz
Die Produktivität von Fertigungsprozessen lässt sich durch deren Automatisierung mit Hilfe von KI deutlich steigern. Dabei spielen Prozessüberwachung oder vorausschauende Wartung eine wichtige Rolle, da sie einen effizienteren Einsatz von Maschinen und Anlagen ermöglichen. Halbleiterlösungen für die sensorbasierte Zustandsüberwachung erkennen Anomalien in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) sowie in Motoren, Ventilatoren, Antrieben, Kompressoren und Kühlsystemen. KI trägt so dazu bei, Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren und die Lebensdauer technischer Anlagen zu verlängern.
Halbleiter sind die Bausteine von KI-Systemen und ermöglichen maschinelles Lernen, Deep Learning, generative KI und andere KI-bezogene Aufgaben. Halbleiter sind winzige, leistungsstarke Chips, die wie das Gehirn und die Nerven der KI funktionieren. Sie sammeln und verarbeiten blitzschnell enorme Datenmengen und ermöglichen es der KI so, zu lernen, zu entscheiden und zu handeln. Bei Infineon konzentrieren wir uns darauf, das gesamte Ökosystem zu berücksichtigen, das zur Unterstützung von KI-Funktionen erforderlich ist. Zu den wichtigsten Halbleiterkomponenten gehören:
- Prozessoren: Das „Gehirn“ von KI-Systemen, das Befehle ausführt, Berechnungen durchführt und den Datenfluss steuert. Grafikprozessoren (GPUs) und Zentralprozessoren (CPUs) sind speziell für KI und maschinelles Lernen entwickelt worden.
- KI Sensoren: Sie fungieren als Sinnesorgane, sammeln und generieren Daten für KI-Algorithmen, darunter Bildsensoren, Audiosensoren und Umgebungssensoren.
- Aktuatoren: Leistungshalbleiter steuern den Stromverbrauch, regeln Motoren und gewährlisten einen zuverlässigen Betrieb in KI-Systemen.
- Konnektivität: Lösungen für kabellose und kabelgebundene Konnektivität ermöglichen die Kommunikation zwischen KI-Systemen, Geräten und der Cloud.
- Sicherheits-Chips Der Schutz sensibler Daten vor unbefugtem Zugriff und die Bereitstellung einer sicheren Umgebung für die KI-Verarbeitung schafft Vertrauen in KI-Systeme.
- Datenspeicherung: Verlässliche Lösungen für zuverlässigen Datenabruf und -speicherung in KI-Systemen.
Die Mission von Infineon – das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu machen – passt perfekt zu den Möglichkeiten, die KI bietet. Allerdings gibt es dabei auch einen Vorbehalt: KI kann unser Leben zwar einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen, aber manchmal ist KI schwer zu verstehen, kann zu einem Sicherheitsrisiko werden und viel Energie verbrauchen. Daher ist Infineon bestrebt, KI mit den folgenden Eigenschaften zu entwickeln:
Als globaler Halbleiterhersteller ermöglichen wir unseren Kunden und Partnern die Entwicklung energieeffizienter, leistungsstarker und zuverlässiger KI-Anwendungen. Unsere Innovationen in der Halbleitertechnologie werden die Durchbrüche von morgen vorantreiben und eine noch schnellere und energieeffizientere KI ermöglichen. Unsere Produkte, Software, Tools, Lösungen und Dienstleistungen unterstützen die Entwicklung KI-basierter Anwendungen, von Daten- und ML-Pipelines bis hin zu leistungsstarken, stromsparenden KI-fähigen MCUs.
Wir versorgen KI mit Strom – vom Stromnetz bis zum Prozessor: Für eine nachhaltigere Zukunft
Das exponentielle Datenwachstum, das durch die künstliche Intelligenz vorangetrieben wird, erhöht den Energie- und Technologiebedarf von Rechenzentren erheblich.
Unser innovatives Portfolio an Leistungshalbleitern umfasst Lösungen, die vom Netzanschluss des Rechenzentrums bis zu seinem Kern, dem KI-Prozessor, reichen und die Vorteile von Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) nutzen, um höchste Effizienz, Dichte und Robustheit zu erreichen. Darüber hinaus können Rechenzentren mit unserer neuartigen Lösung zur Modellierung der Zuverlässigkeit von Stromversorgungssystemen die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Stromversorgung maximieren und eine Echtzeit-Überwachung des Zustands der Stromversorgung auf der Grundlage einer dynamischen Protokollierung der Systemparameter ermöglichen.
Wir ermöglichen KI: Für eine nachhaltigere Zukunft und effiziente KI
Wir bringen Intelligenz näher an den Ort, an dem sie benötigt wird, indem wir KI direkt auf Endgeräten wie Smarten Lautsprechern, intelligenten Klimaanlagen, Thermostaten oder Lichtsteuerungen ausführen. Mit optimierten Modellen, energieeffizienter Hardware und intelligenten Softwarelösungen bieten wir zuverlässige, schnelle und sichere KI-Verarbeitung – ohne auf eine ständige Cloud-Verbindung angewiesen zu sein. Unsere Produkte, Software, Tools und Dienstleistungen ermöglichen es Kunden und Partnern, die KI-basierten Anwendungen von heute und morgen zu entwickeln.
Wir haben für jedes KI-Projekt die richtige Lösung: Von Daten, ML-Pipelines und Chips bis hin zu leistungsstarken, stromsparenden KI-fähigen MCUs, modernen Sensoren und einfach zu integrierenden KI-Lösungen – Kunden können die richtige Option für ihr Design auswählen. So unterstützt Infineon die Realisierung des Potenzials von KI mit minimalem Aufwand und Vorwissen, um KI-basierte Anwendungen von heute und morgen zu entwickeln und Anwendungen intelligenter, effizienter und datenschutzorientierter zu machen.
Bei Infineon treiben wir KI voran – vom Netz bis zum Kern. Unsere hochmodernen Halbleiterlösungen ermöglichen eine effiziente, skalierbare und nachhaltige Stromversorgung für Hyperscale-Computing-, Datenkommunikations- und Telekommunikationsanwendungen. Sind Sie bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen? Weitere Informationen zu Ihrer Karriere im Bereich „Powering AI“ finden Sie hier.
Aber das ist noch nicht alles. Infineon ist ein spannender Arbeitsplatz für alle KI-Talente weltweit. Werfen Sie einen Blick auf unsere aktuellen Stellenangebote in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Data Science sowie vielen weiteren verwandten Bereichen.