- MOSFETs
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
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
- 概要
- 車載用トランシーバー
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
- 12 Vハイサイドスイッチ
- 24 Vハイサイドスイッチ
- 48 Vハイサイドスイッチ
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
SiC-JFET in half-bridge configuration - parasitic turn-on at current commutation
This paper describes the effect of parasitic turn-on in SiC-semiconductors. The device under test is a half-bridge with 1700 V normally-on SiC-JFETs. The half bridge contains 32 chips in parallel, 64 chips in total, resulting in a current rating of 480 A. The module design follows the strip-line concept as published in. Parasitic inductance in the power circuit amplifies the effect of parasitic turn-on. Gate inductance outside the module as well the inductance of gate and source sub-circuits inside the module play an important role in minimizing the parasitic turn-on. To fully utilize SiC-devices in fast switching applications, an overall low inductance design is absolutely required. Thus, in combination with a special gate-drive concept, the effect of the parasitic turn-on will be reduced. The SiC-JFET shows superior performance in terms of switching losses even with some parasitic turn-on.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。