- MOSFETs
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
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
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
BTS141TC - FIT Report ISO26262-11
This FIT-Rate Report provides a base failure rate of the referenced product according to ISO 26262-11:2018 – 4.6.2.1.1 (former IEC TR 62380). The FIT-Rate is valid under the defined conditions.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。