これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠

REF_WLC_TX15W_M1

生産終了
Qi2 capable form factor optimized transmitter reference board (Qi ID: 20217)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_WLC_TX15W_M1
REF_WLC_TX15W_M1

製品仕様情報

  • Pout
    5 W to 15 W
  • コンフィギュレーション
    WLC1115-68LQXQ
  • サブアプリケーション
    Power Supplies
  • トポロジー
    Full Bridge
  • ファミリー
    Transmitter
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧
    3 V to 21 V
  • 周波数
    127 kHz to 360 kHz
  • 実装
    Open Frame Standoff
  • 対象アプリケーション
    Wireless Chargers
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧
    5 V to 20 V
OPN
REFWLCTX15WM1TOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 TRAY
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態 TRAY
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
REF_WLC_TX15W_M1 is an Infineon wireless charging transmitter reference design based on WLC1115 Qi controller with integrated USB-PD and DC-DC and OPTIGA™ Trust Charge. It implements the Qi2 protocol and supports 15 W wireless charging using Qi2 magnetic power profile (MPP). It also supports Qi Basic Power Profile (BPP) for 5 W. The Samsung PPDE 15W is also part of the feature sets. This board is powered using a USB-C PD power adapter.

機能

  • Qi v2.0 MPP and BPP transmitter
  • Support Samsung PPDE fast charging
  • 15 W Qi MPP and PPDE and 5W BPP
  • Input voltage range: 4.5-24 V
  • UVLO, OVP, OCP and OTP
  • Integrated USB-C PD controller
  • Integrated buck-boost controller
  • Multipath ASK demodulator
  • Adaptive foreign object detection (FOD)
  • Programmable and configurable controller
  • CC or I2C interface

利点

  • Compliant with Qi2 standard (ID: 20217)
  • Single-chip transmitter enabling Qi2
  • Qi2 magnetic aligment
  • Turnkey reference solution
  • Form-factor optimized
  • USB-PD or wide DC input
  • Safe and efficient charging
  • Programmable for proprietary protocols
  • Available code example, API, registers
  • Support firmware upgrade

ドキュメント

デザイン リソース