REF_BGT60LTR11AIP_M0
Active and preferred
RoHS対応

REF_BGT60LTR11AIP_M0

Reference board with XENSIV™ BGT60LTR11AIP 60 GHz radar sensor and XMC™ Arm® Cortex®-M0 microcontroller

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_BGT60LTR11AIP_M0
REF_BGT60LTR11AIP_M0


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    61 GHz~61.5 GHz
  • Rxアンテナの数 (最大)
    1
  • Txアンテナの数 (最大)
    1
  • アンテナ
    Antennas in package
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    60 GHz radar sensors
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • モーション
    Yes
  • 入力タイプ
    DC
  • 動作の方向性
    Yes
  • 対象アプリケーション
    Displays such as TVs, Contactless switches
  • 最大検出範囲
    14 m
  • 最小検出範囲
    0.5 m
  • 製品名
    BGT60LTR11AIP
  • 認定
    Industrial (JEDEC20/22)
  • 説明
    .
  • 速度[m/s]
    Yes

OPN
REFBGT60LTR11AIPM0TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This reference board features XENSIV™ BGT60LTR11AIP radar sensor, configured in SPI mode, and XMC1302 Arm® Cortex®-M0 based microcontroller. It enables low-power radar-based applications, offering a cost-effective replacement for conventional passive infrared (PIR) sensors in low-power or battery-powered applications, operating as a Doppler motion sensor in the 60 GHz ISM band. This board is specifically targeting fully embedded motion detection algorithm implementation, allowing developers to integrate advanced motion sensing capabilities into their designs.

特長

  • 31.1 x 27.4 mm² RF shield form factor
  • BGT60LTR11AIP 1Tx 1Rx Antennas in Package (AIP)
  • 80° Half Power Beam Width (HPBW)
  • SPI interface for config. and data transfer
  • BGT60LTR11AIP radar configured in SPI mode
  • 2 on-board LEDs indicating algorithms' output
  • Operates with Micrium-based GUI
  • Available PCB design data and SW for reference

利点

  • 80° Half Power Beam Width (HPBW)
  • SPI interface for config. and data transfer
  • BGT60LTR11AIP radar configured in SPI mode
  • 2 on-board LEDs indicating algorithms' output
  • Operates with Micrium-based GUI
  • Available PCB design data and SW for reference

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Block-Diagram-REF-BGT60LTR11-M0
Block-Diagram-REF-BGT60LTR11-M0
Block-Diagram-REF-BGT60LTR11-M0