新規設計は非推奨

GS-EVM-CHG-100WPFCQR

Turnkey 100 W GaN charger reference design for 100 W multiple-port solutions

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVM-CHG-100WPFCQR
GS-EVM-CHG-100WPFCQR

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:
The GS-EVM-CHG-100WPFCQR has outstanding performance, ultrahigh power density, high efficiency, and low surface temperature. Input: 90 - 264 V, 50/60 Hz. Foldable input prong. Output: maximum of 100 W, 5 V 3 A / 9 V 3 A / 12 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 5 A. Case dimension: 2.4 x 2.4 x 1.1 inch. Flexible and smart power distribution. Dual USB-C ports.

機能

  • Dual USB-C ports
  • Passes EN55023 Class B with >6 dB
  • Meets IEC 62368-1 touch temp requirement
  • Avg eff exceeds CoC Ver5 2019/1782
  • Standby power exceeds CoC Ver5 2019/1782

利点

  • High power density: > 16 W/in3
  • Peak efficiency > 92.5%
  • High power factor

ドキュメント

デザイン リソース