EVAL_BUP_06N_1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
| 推奨 | |
|
OPN
|
EVALBUP06N1TOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Half-bridge power stage populated with two 60 V/35 A RT Si MOSFETs
- Populated with a single PWM input with the 2ED21844S06J half-bridge gate driver IC
- Drop-in support for dual input PWM 2ED21824S06J half-bridge gate driver IC
- Onboard tunable resistor network to achieve a range of dead times for either 2ED21844S06J or 2ED21824S06J
- Flexible open-loop power stage configurable for a variety of operating conditions
- PCB layout supports TO-263 (D2PAK) MOSFET packages
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.