- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
プログラマブル ロジックコントローラー (PLC)
業界をリードする産業用制御向け半導体ソリューション
-
このページ
概要
ファクトリー オートメーション システムの制御の中心には、プログラマブル ロジック コントローラー (PLC) が配置されています。一般に、工場の現場制御の「頭脳」と呼ばれます。 PLCは、集中型または分散型のシステム構成で展開されます。 分散システムでは通常、多くの運用領域および物理領域に制御が分散されており、プロセス産業などの現場で制御の自律性、柔軟性、インテリジェンスが追加されます。
利点
- 信頼性の高い動作
- マッチング演算性能
- 有線 / 無線のリアルタイム通信
- 最小消費電力
- 小型フットプリント
- 安全なデータ通信
ブロック図
概要
PLC CPUは通常、工場フロアでアクティビティを制御する顧客固有のコードを実行し、そこから対応する情報を取得して製造フローのステータスを監視し、与えられた場合はそれに応じて対応します。工場の現場では、ロボット、コンベヤベルト、オーブン、バルブ、ドライブなど、さまざまなデバイスがありますが、センサー信号源としてはプロセス機器も含まれます。構成によっては、特に分散システムユニットが配置された後、PLCが他の産業オートメーションシステムコンポーネントと通信できるようにするためのフィールドバスシステムが配置されている場合があります。複雑なシステムでは、製造シーケンスの一時停止やステップのミスアライメントを避けるために、処理する多数の入力信号と発信信号を管理するPLCソフトウェアが必要です。
「運用技術」(OT) の一部としてのPLCは、より高いレベルの「情報技術」(IT) へのインターフェースを構成し、通常、イーサネットベースのプロトコルを介してエッジサーバー、アクセスポイント、またはその他の監視および制御システムと通信します。外部のデータ処理システムやストレージシステムへのリンクが必要になったら、認証が必要になり、データ転送のセキュリティを保護する必要があります 工場の現場に目を向けると、通信プロトコルの状況は、PROFIBUS、CC-Link、DeviceNet、IO-Link、Hartなどのプロトコルで非常に断片化されています。特にPLCコントローラーを進化させる側面は、オールインワンハウジングのアプローチに行くとです。製造スループットをスムーズに実行し、生産ステップを正確に保つためには、特定のリアルタイム通信要件も考慮する必要があるかもしれません。
PLCは工場の床の近くで使用されるため、過酷な環境条件に耐えるように堅牢でなければなりません。さらに、設計を成功させるには、信頼性とシステムの安定性を提供する必要があります。PLCコントローラーを設計する際に考慮しなければならないその他の要因には、処理能力、スペースの制約、およびマルチプロトコル処理とともに制御される入力チャネルと出力チャネルの高密度が含まれます。最小の消費電力は、工場がより「グリーン」になるにつれて、システムの冷却を減らす必要があります。ソフトウェアの更新だけでなく、データロギング機能も可能でなければなりません。
インフィニオンは、産業界のお客様のニーズを理解し、PLCプロジェクトの課題に対応する専用の半導体ソリューションを提供しています。当社の高品質なポートフォリオには、堅牢で信頼性の高い設計と、PLC制御アプリケーションをカスタマイズするための幅広い製品があります。XMC™ファミリーまたはAURIX™ファミリーのインフィニオンの32ビット産業用マイクロコントローラーは、機能安全の側面を考慮する必要がある場合に最適です。また、SRAM、SEMPER™セキュアNORフラッシュ、F-RAM、不揮発性SRAMなどのタイプを含む、幅広い揮発性および不揮発性メモリも提供しています。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーをお選びいただくと、市場で最も優れた組み込みセキュリティ製品の1つを手に入れることができます。インフィニオンのUSB、 AIROC™ Wi-Fi、およびBluetooth®コネクティビティコントローラーは、最先端のPLC IoTネットワーキング要件に準拠しています。CANトランシーバーやLDO、DCDC、ゲートドライバー、電源用の低電圧MOSFETなどの標準コンポーネントは、当社の製品を補完します。
PLC CPUは通常、工場フロアでアクティビティを制御する顧客固有のコードを実行し、そこから対応する情報を取得して製造フローのステータスを監視し、与えられた場合はそれに応じて対応します。工場の現場では、ロボット、コンベヤベルト、オーブン、バルブ、ドライブなど、さまざまなデバイスがありますが、センサー信号源としてはプロセス機器も含まれます。構成によっては、特に分散システムユニットが配置された後、PLCが他の産業オートメーションシステムコンポーネントと通信できるようにするためのフィールドバスシステムが配置されている場合があります。複雑なシステムでは、製造シーケンスの一時停止やステップのミスアライメントを避けるために、処理する多数の入力信号と発信信号を管理するPLCソフトウェアが必要です。
「運用技術」(OT) の一部としてのPLCは、より高いレベルの「情報技術」(IT) へのインターフェースを構成し、通常、イーサネットベースのプロトコルを介してエッジサーバー、アクセスポイント、またはその他の監視および制御システムと通信します。外部のデータ処理システムやストレージシステムへのリンクが必要になったら、認証が必要になり、データ転送のセキュリティを保護する必要があります 工場の現場に目を向けると、通信プロトコルの状況は、PROFIBUS、CC-Link、DeviceNet、IO-Link、Hartなどのプロトコルで非常に断片化されています。特にPLCコントローラーを進化させる側面は、オールインワンハウジングのアプローチに行くとです。製造スループットをスムーズに実行し、生産ステップを正確に保つためには、特定のリアルタイム通信要件も考慮する必要があるかもしれません。
PLCは工場の床の近くで使用されるため、過酷な環境条件に耐えるように堅牢でなければなりません。さらに、設計を成功させるには、信頼性とシステムの安定性を提供する必要があります。PLCコントローラーを設計する際に考慮しなければならないその他の要因には、処理能力、スペースの制約、およびマルチプロトコル処理とともに制御される入力チャネルと出力チャネルの高密度が含まれます。最小の消費電力は、工場がより「グリーン」になるにつれて、システムの冷却を減らす必要があります。ソフトウェアの更新だけでなく、データロギング機能も可能でなければなりません。
インフィニオンは、産業界のお客様のニーズを理解し、PLCプロジェクトの課題に対応する専用の半導体ソリューションを提供しています。当社の高品質なポートフォリオには、堅牢で信頼性の高い設計と、PLC制御アプリケーションをカスタマイズするための幅広い製品があります。XMC™ファミリーまたはAURIX™ファミリーのインフィニオンの32ビット産業用マイクロコントローラーは、機能安全の側面を考慮する必要がある場合に最適です。また、SRAM、SEMPER™セキュアNORフラッシュ、F-RAM、不揮発性SRAMなどのタイプを含む、幅広い揮発性および不揮発性メモリも提供しています。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーをお選びいただくと、市場で最も優れた組み込みセキュリティ製品の1つを手に入れることができます。インフィニオンのUSB、 AIROC™ Wi-Fi、およびBluetooth®コネクティビティコントローラーは、最先端のPLC IoTネットワーキング要件に準拠しています。CANトランシーバーやLDO、DCDC、ゲートドライバー、電源用の低電圧MOSFETなどの標準コンポーネントは、当社の製品を補完します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.