- MOSFETs
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
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
- 概要
- 車載用トランシーバー
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
- 12 Vハイサイドスイッチ
- 24 Vハイサイドスイッチ
- 48 Vハイサイドスイッチ
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
セントラルインバータ ソリューション
セントラルインバータ システム設計のための太陽光発電向けソリューションをご覧ください
-
このページでは
概要
セントラルインバータは、接続されたソーラーパネルの複数のストリングの電力を変換します。定格は約600 kW から4000 kW です。セントラルインバータは通常、単段電力変換に依存しており、ほとんどのインバータ設計はトランスが用いられているか、または絶縁されています。DC-AC段では、可変DC がグリッド互換のAC 電力に変換されます。
利点
- 高効率
- システムコストの削減
- 堅牢なインバータ設計
- スイッチング周波数
- 冷却要件
- 高電流密度
ブロック図
概要
この段階では、2 レベルまたは 3 レベルの NPC1/NPC2/ANPC トポロジーが推奨されます。3レベルのトポロジーは、より高い効率レベルを可能にするため、広く使用されています。3レベルのNPC2トポロジーは、通常、1000 V の太陽光発電 (PV) システムに適しています。1500 V のPVシステムは、システムコストを削減し、エンドツーエンドの効率を向上させることができ、人気が高まっています。3レベルのNPC1 / ANPCトポロジーにより、宇宙放射線に対する耐性のある、より堅牢なインバーター設計が可能になります。スイッチング周波数と冷却要件は、AC フィルタのサイズ、システムの体積、およびコストに影響を与える重要な要素です。低損失で高電流密度のパワーモジュールが望まれます。
設計者は、多くの場合、600 kW から2000 kW の範囲のインバータを構築し、これらを並列に接続して最大4000 kW のインバータ ソリューションを作成します。600 kW から2000 kW の範囲のインバータ設計の場合、当社のパワーモジュールにより、設計者はクラス最高の電力密度を達成し、製造を合理化できます。当社の推奨製品は、 EconoDUAL™ 3ファミリー、62 mmモジュール、 PrimePACK™ 3/3+モジュールです。また、すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、インバータ設計を完成させるために、 XMC™ およびPSoC™ マイクロコントローラーとともに適切なEiceDRIVER™ 絶縁ゲートドライバも提供しています。最後に、各機能ブロックにはセンサーと補助電源が必要なため、1.7 kV CoolSiC™ とTLI4971電流センサーとともにCoolSET™ を提供しています。接続に対処するためのスマートな組み合わせは、単一のデバイスでBluetooth® とWi-Fi モジュールを提供するAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボによって提供されます。
メーカーは、システムのコストとパフォーマンスレベルの向上を継続的に模索しています。その結果、インバーターの電力容量は徐々に増加しています。これにより、ユーティリティ規模の設備で1500 V の太陽光発電アレイへの明確な傾向が生まれました。
パワー半導体の幅広いポートフォリオと、シリコン (Si)、シリコンカーバイド (SiC)、窒化ガリウム (GaN) などの最先端技術に関する専門知識により、チップ技術とパッケージングをカスタマイズでき、PVインバーターに最適なソリューションを提供します。
この段階では、2 レベルまたは 3 レベルの NPC1/NPC2/ANPC トポロジーが推奨されます。3レベルのトポロジーは、より高い効率レベルを可能にするため、広く使用されています。3レベルのNPC2トポロジーは、通常、1000 V の太陽光発電 (PV) システムに適しています。1500 V のPVシステムは、システムコストを削減し、エンドツーエンドの効率を向上させることができ、人気が高まっています。3レベルのNPC1 / ANPCトポロジーにより、宇宙放射線に対する耐性のある、より堅牢なインバーター設計が可能になります。スイッチング周波数と冷却要件は、AC フィルタのサイズ、システムの体積、およびコストに影響を与える重要な要素です。低損失で高電流密度のパワーモジュールが望まれます。
設計者は、多くの場合、600 kW から2000 kW の範囲のインバータを構築し、これらを並列に接続して最大4000 kW のインバータ ソリューションを作成します。600 kW から2000 kW の範囲のインバータ設計の場合、当社のパワーモジュールにより、設計者はクラス最高の電力密度を達成し、製造を合理化できます。当社の推奨製品は、 EconoDUAL™ 3ファミリー、62 mmモジュール、 PrimePACK™ 3/3+モジュールです。また、すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、インバータ設計を完成させるために、 XMC™ およびPSoC™ マイクロコントローラーとともに適切なEiceDRIVER™ 絶縁ゲートドライバも提供しています。最後に、各機能ブロックにはセンサーと補助電源が必要なため、1.7 kV CoolSiC™ とTLI4971電流センサーとともにCoolSET™ を提供しています。接続に対処するためのスマートな組み合わせは、単一のデバイスでBluetooth® とWi-Fi モジュールを提供するAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボによって提供されます。
メーカーは、システムのコストとパフォーマンスレベルの向上を継続的に模索しています。その結果、インバーターの電力容量は徐々に増加しています。これにより、ユーティリティ規模の設備で1500 V の太陽光発電アレイへの明確な傾向が生まれました。
パワー半導体の幅広いポートフォリオと、シリコン (Si)、シリコンカーバイド (SiC)、窒化ガリウム (GaN) などの最先端技術に関する専門知識により、チップ技術とパッケージングをカスタマイズでき、PVインバーターに最適なソリューションを提供します。