2026/04/23
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/04/23
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
効率的なエネルギー管理は、エネルギーを節約し、温室効果ガス排出量を削減し、気候変動の課題に対処するための世界の試みにおける重要な問題です。 インフィニオンでは、半導体製造のすべてのステップでエネルギーを主に電気の形で使用しています。 石油やガスなどの一次エネルギー源は、わずかな割合です。
エネルギーの大部分は、フロントエンドの製造現場で消費されています。 そこでは、生産設備を稼働させるため、また、クリーンルームで特に必要な安定した気候条件など、高度に洗練された物理的条件を維持するためにエネルギーが必要です。 その性質上、バックエンドプロセスはフロントエンドプロセスよりもはるかに少ないエネルギーしか必要とせず、次に開発およびオフィスサイトが続きますが、これらの消費割合は最小です。
当社は、主要な製造拠点で体系的なエネルギーマネジメントシステム規格ISO50001を実施しています。
私たちのコミットメント
- それぞれの拠点独自のエネルギーチームは、エネルギー効率の最適化と継続的な評価を担当しています。
- すでに2021会計年度には、インフィニオンは欧州の拠点で100%グリーン電力の購入に切り替えました。 2022年度は、米国テキサス州オースティンの北米拠点もそれに続きました。2023年では、クリム(マレーシア)とマラッカ(マレーシア)の拠点でグリーン電力に切り替えました。
- ドレスデン(ドイツ)、レーゲンスブルク(ドイツ)、フィラッハ(オーストリア)の生産拠点では、排熱回収による統合エネルギーリサイクルにより、すでに大量の熱が生成されており、これにより、暖房用電力の生産に必要なエネルギーの需要を大幅に削減しています。
- 当社の主要な製造拠点では、地域の要求事項に従って、エネルギーマネジメントシステム規格ISO 50001の手法を導入しています。
- 最新の300mm技術への継続的な移行とインダストリー4.0の推進は、効率の向上に役立っています。
私たちの関与
RE100に加盟したことを誇りに思います
インフィニオンは、世界的な企業再生可能エネルギーイニシアチブ「RE100」に参加し、将来的には再生可能エネルギーを100%使用することを約束しました
RE100は、100%再生可能エネルギーにコミットしている世界で最も影響力のある企業を結集する世界的なイニシアチブです。 国際的な非営利団体であるClimate GroupがCDPと提携して主導するこのグループの総収益は6.6兆米ドルを超え、さまざまなセクターで事業を展開しています。 これらの政策は、政策立案者や投資家に対して、クリーン経済への移行を加速させる強力なシグナルを送っています。
サステナビリティ レポートをご覧ください。