SAK-TC223L-12F133F AC
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC223L-12F133F AC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 133 MHz, up to 1MB of Flash and a TQFP-100 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC223L-12F133F AC
SAK-TC223L-12F133F AC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    24
  • ADCモジュール数
    2
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    3
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • LIN
    2
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    96 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    1 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC223L12F133FACKXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC223L-12F133F AC microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC22xL family, the product offers 133MHz frequency, 1Mbyte flash, 96KB RAM, and a TQFP-100 package. ISO 2626 compliant, it ensures quality and safety. Experience advanced features and seamless connectivity.

特長

  • TriCoreTM with 133 MHz / DSP functionality
  • 1 MB Flash w/ECC protection
  • 96 KB RAM w/ECC protection
  • 16x DMA channels
  • Powerful Generic Timer Module (GTM)
  • Sensor interfaces : 4xSENT 
  • State of the art connectivity:  2x LIN, 4x QSPI, 3x CAN including data rate enhanced CAN FD
  • Single voltage supply 3.3V
  • TQFP-100 package
  • Ambient Temperaure range -40°...+125°C

利点

  • Diverse Lockstep Core with clock  delay 
  • Redundant and diverse timer modules (GTM, CCU6 , GPT12)
  • Access permission system
  • Safety management unit ( SMU )
  • Direct Memory Access ( DMA ) 
  • I/O, clock, voltage monitor
  • Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
  • AUTOSAR  V3.2 and V4.x 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ