15年寿命Yes
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY-94.5 dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-95 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER4.5 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
BluetoothクラシックYes
-
Bluetooth仕様5.4
-
CPU 周波数96 MHz
-
CPUArm® Cortex®- M4
-
Currently planned availability until at least31-03-2033
-
GPIO22
-
RAM176 KByte
-
ROM1024 kByte
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™
-
パートナー モジュールN
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth LE & Bluetooth
-
フラッシュ256 KByte
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~3.3 V
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日31-03-2018
|
OPN
|
CYW20819A1KFBG | CYW20819A1KFBGT |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-62 (002-20916) | FBGA-62 (002-20916) |
| 梱包サイズ | 2450 | 5000 |
| 梱包形態 | TRAY | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | No | No |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
TH
|
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-62 (002-20916) |
| 梱包サイズ | 2450 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-62 (002-20916) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Onboard crystal oscillator
- Passive components
- Flash memory
- Arm® Cortex®-M4 core
- Bluetooth® stack in ROM
- 256-KB on-chip flash
- 176-KB on-chip RAM
- True Random Number Generator (TRNG)
- AES-128
- ECDSA signature verification
- Security functions in ROM
- Over-the-air (OTA) firmware updates
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 幅広いアプリケーションに対応
- 低消費電力
- 低コスト
- EU CRA準拠対応 (対象製品向け)
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.