- XELOC™ - Consumer/Industrial Ultra-Wide Band Solutions
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
インフィニオン、256Mbit SEMPER™ Nano NORフラッシュ メモリを発表
マーケットニュース
2023年2月22日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、バッテリー駆動の小型電子機器向けに最適化したSEMPER™ Nano NORフラッシュ メモリを発表しました。フィットネス トラッカー、ヒアラブルデバイス、ヘルスモニター、ドローン、GPSトラッカーなどの新しいウェアラブルおよび産業用アプリケーションは、高精度トラッキング、重要情報のロギング、セキュリティ強化、ノイズ キャンセルなどでより多くのことが実現可能になりますが、こうした高度な機能や用途は、より小さなスペースでより多くのメモリを必要とします。調査会社のオムディアが発表した最近の調査によると、Bluetooth対応ヘッドセットおよびヘッドフォンの市場は、年平均成長率25%で拡大し、2024年までに10億台を超えると予想されています。 [1]
メモリに対する需要が高まる中、設計者は限られたボード スペースとバッテリー寿命の最大化という更なる課題に直面しています。SEMPER™ Nano NORフラッシュ メモリは、高密度、小面積であることに加え、業界有数の低消費電力のソリューションであり、強固なエンジニアリングと設計サポートを提供する初めての製品です。
インフィニオン テクノロジーズのフラッシュ メモリ ソリューションズ、マーケティング&アプリケーション担当バイス プレジデントのサンディープ クリシュネゴウダ (Sandeep Krishnegowda) は「半導体は、私たちの暮らしを変える可能性を持つアプリケーションを実現するために重要な役割を果たしています。スマートなライフスタイル デバイスによって、より健康によい選択をしたり、大切な人を見守ったりすることができます。SEMPER™ Nano NORフラッシュ メモリは非常に限られたスペースでより多くのメモリを提供し、同時に内蔵ECCによりシステムの信頼性を高めることで、お客様のスマートデバイスの機能向上に貢献します」と述べています。
インフィニオンのSEMPER™ Nano NORフラッシュは、1.8Vの256Mビット構成で、産業用と民生用の両グレードが利用可能です。40Mバイト/秒のSPIスループットと業界最高水準のスタンバイおよびアクティブ電流を達成しています。内蔵のエラー訂正コード (ECC) が信頼性を高め、構成可能なセクター アーキテクチャにより、コードまたはデータの保存に最適化することができます。
この製品ファミリーは、SEMPER™ Nano NORフラッシュをアプリケーションに統合するために必要なすべての構成要素を備えたワンストップ ポータルである、SEMPER™ Solutions Hubによって完全にサポートされています。ソフトウェア、ツール、リソースは設計プロセス全体を簡素化し、設計者が製品をより早く市場に投入できるよう支援します。新しいSEMPER™ Nano Pmod互換メモリ モジュールは、ハードウェア開発プラットフォームを容易に組み立てることができます。
インフィニオンのSEMPER™ NORフラッシュについて
インフィニオンのSEMPER™ Nano NOR フラッシュにより、小型のフォームファクターかつ非常に低い消費電力が実現可能です。このデバイスは、インフィニオンの特許取得済みMIRRORBIT™技術を特徴とし、既知の良品ウェハ (KGW)、ウェハレベル チップスケール パッケージ (WL-CSP) およびBGAパッケージで提供されます。デバイスの主要パラメータには、256Mbitの容量、1.8V動作、最大40Mbyte/秒のSPIスループットなどがあります。
インフィニオンのSEMPER™ Solution Hubについて
SEMPER™ Solutions Hubは、設計プロセスを加速するために必要な開発エッジを提供します。このウェブポータルでは、量産対応が可能なドライバーやアプリケーションごとのコードサンプルを含むソフトウェア開発キット、インフィニオンおよびサード パーティ サプライヤのマイクロコントローラ (MCU) システムボードによるプロトタイプ用のハードウェアキット、および選択した統合開発環境 (IDE) のサポートに簡単にアクセスできます。サポートされているアーキテクチャは、インフィニオンの PSoC™ 6およびAURIX™ TC375、Raspberry Pi、およびNVIDIA® Jetson Nano™ などです。
供給体制について
SEMPER™ Nanoは現在、KGWおよびWLCSPオプションで入手可能です。BGAパッケージはご要望に応じて提供可能です。Pmod互換のメモリ モジュールは、パーツ番号 EVAL-S25FS256Tとして現在入手可能です。
SEMPER™ Nanoメモリの詳細は www.infineon.com/semper-nano、SEMPER™ Solutions Hubの詳細は www.infineon.com/semper-solutions-hubをご覧ください。
[1] CAGR 2022-24. Source: Omdia, Mobile and Embedded Market Tracker Q3 2022
Press Photos
SEMPER Nano NOR Flash
The SEMPER Nano NOR Flash from Infineon is the first of its kind to deliver a solution that combines both high density, small footprint and industry-leading low power, along with robust engineering and design support.
JPEG
2126x2004 px
Information Number : INFATV202302-065j