2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
インフィニオン、高速COTエンジンとSVIDおよびI2C/PMBusデジタルインター フェースを備えた次世代OptiMOS™ 統合POL DC-DCレギュレーターを発表
インフィニオン、高速COTエンジンとSVIDおよびI2C/PMBusデジタルインター フェースを備えた次世代OptiMOS™ 統合POL DC-DCレギュレーターを発表
マーケットニュース
2022年9月8日、ミュンヘン (ドイツ)
人工知能(AI)技術が巨大 データセンターに統合されるにつれて、より高い性能に対する需要が高まり続けるでしょう。この流れを受けて、スマート エンタープライズ システム向けの高電力密度および エネルギー効率の高いソリューションも課題になってきています。その結果、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、VR14準拠のSVID規格とI2C/PMBusデジタル インターフェースを備えたOptiMOS™ 5 IPOLバック・レギュレーターの新しいファミリーを、インテル/AMDサーバー CPUとネットワークASIC/FPGA向けに発表しました。これらのデバイスは、5 x 6 mm2 PQFNパッケージで提供され、次世代のサーバー、ストレージ、 テレコム、データ通信アプリケーション、および分散電源システム向けの使いやすい、完全統合型、高効率のソリューションとなっています。
OptiMOS™ IPOL単電圧同期降圧レギュレーター TDA38640は、最大40Aの出力電流をサポートします。このデバイスにはIntel SVIDおよびI2C/PMBusデジタル インターフェースが付属しており、Intel VR12、VR12.5、VR13、VR14、IMPVP8デザイン、およびDDRメモリに、部品表(BOM)を大幅に変更することなく使用することが可能です。インフィニオンの TDA38740および TDA38725デジタルIPOL降圧レギュレーターは、それぞれ最大40Aおよび25Aの出力電流をサポートし、PMBusインターフェースが付属しています。3つの新しいデバイスはすべて、インフィニオン独自の高速コンスタント・オン・タイム(COT)PWMエンジンを使用し、設計開発を簡素化しながら、業界をリードする過渡性能を実現します。
オンボードPWMコントローラーとブートストラップ ダイオード内蔵のOptiMOS™ FETにより、これらの新しいデバイスは、高効率の電力供給を実現する小型ソリューションとなっています。さらに、400kHz~2MHzのプログラム可能なスイッチング周波数を提供しながら、幅広い入出力電圧範囲で動作することで、必要な汎用性を実現しています。マルチ タイム プログラミング(MTP)メモリにより、設計時や量産時のカスタマイズが可能で、設計サイクルと市場投入までの時間を大幅に短縮します。また、デジタル的にプログラム可能なロード ラインは、外付け部品なしでコンフィギュレーション レジスタで設定できるため、BOMが簡素化されます。デバイスのコンフィギュレーションは、インフィニオンのXDP™ Designer GUIを使用して簡単に定義でき、オンチップメモリに保存されます。
供給体制について
OptiMOS™の完全統合型POL単電源同期降圧レギュレーター TDA38640, TDA38740, TDA38725は、5 x 6 mm2の小型PQFNパッケージで現在ご注文を受け付けています。より詳細な情報は、 www.infineon.com/ipol-digital をご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの「エネルギー効率」の Webサイトをご覧ください。
Press Photos
optimos ipol
OptiMOS™ 5 IPOLバック・レギュレーターの新しいファミリーjは、次世代のサーバー、ストレージ、テレコム、データ通信アプリケーション、および分散電源システム向けの使いやすい、完全統合型、高効率のソリューションとなっています。
JPEG
2126x1008 px
Information Number : INFPSS202209-115j