VD_1000W_GAN_PSFB_XDP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲350 kHz~350 kHz
-
Pout1024 W
-
トポロジーFull Bridge, Single Phase, Phase Shift Full Bridge, Isolated
-
ファミリーOptiMOS™ 5, Gate Driver, Digital power controller
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲12 V~12 V
-
出力電流 範囲0 A~84 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Telecom
-
製品名VD_1000W_GAN_PSFB_XDP
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲360 V~400 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Voltage accuracy up to ±0.5 % over full temperature range -40 °C to 125 °C
- Fully programmable digital control based on 32-bit, ARM® Cortex™-M0
- Magnificent feed-forward and load regulation with Infineon patented fast transient response control
- System configuration, monitor and control with PMBus and GUI Support
- Temperature compensation
利点
- Pre-programmed control providing the fastest time-to-market
- High power density at 110 W/in3 with GaN semiconductor switches
- Accurate V/I/Temp telemetry with advanced fault protection
- Innovative system control with fast response
- Provides future proof optimal solution via PMBus adjustments
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.