TLE4241SYS_SHIELD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLighting,\\nRemote Keyless Entry, \\nBody Control Module,\\nInfotainment, Alarm, \\nDashboard, \\nImmobilizer, Blind spot detection, \\nCorner radar, \\nParking radar, \\nChassis control, \\nTurn indicator
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプEvaluation Board, Demo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
説明Shield for Arduino and evaluation board for TLE4241GM
-
電源電圧 範囲8 V~40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4241SYSSHIELDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Built in diagnosis and protection features
- Adjustable constant output current up to 70 mA
- Wide input voltage range
- Voltage loop available to implement constant output voltage power supply
- Input for ultrasound sensor
- 3 red LEDs
- Integrated buzzer
- Button to switch between Arduino codes
利点
- The board serves as a simple template for driving LEDs in e.g. blind spot detection systems
- Provided code example in Arduino to quickly setup up two potential applications
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.