EVAL_AUDAMP24
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションAudio
-
トポロジーBuck
-
ファミリーCoolGaN™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)6.25 A
-
対象アプリケーションAudio
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
|
Infineon stock last updated:
|
特長
- Ref design
- IRS20957 + CoolGaN™
- 225Wx2, 1% THD+N, 4Ω at ±43V
- 250Wx2, 1% THD+N, 8Ω at ±63V
- E-mode GaN transistors
- Overcurrent protection (OCP)
- Overvoltage protection (OVP)
- Undervoltage protection (UVP)
- Overtemperature protection (OTP)
- Self-oscillating HB topology
- Optional clock synchronization
利点
- Clean switching performance
- Narrow deadtime for better THD
- Compatible with the IRS20957
- Outstanding audio quality
- High reliability