- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
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
メモリソリューションハブ
インフィニオンのメモリ製品を成功裏に統合するために必要なすべてのビルディングブロック
-
このページでは
概要
インフィニオンは、インフィニオンのメモリソリューションを使用した製品やアプリケーションの構築を支援する包括的な開発ソリューションを提供しています。次のビルディングブロックの詳細と、連携して動作することがテストされたコンポーネントを確認します。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア評価キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ソリューションハブを活用して、市場投入までの時間を短縮する競争優位性を獲得します。
他のシリアル NOR フラッシュおよびパラレル NOR フラッシュの低レベル ドライバーをダウンロードするには、該当する製品ページにアクセスしてください。
ソフトウェア
各SEMPER™ソフトウェア開発キット(SDK)には、次のものが含まれています。
- プロダクショングレードのドライバー
- アプリケーション・コードの例
- ハードウェアアブストラクションレイヤ (HAL)
- デザイン環境統合フック
SEMPER™ SDK パッケージには 3 つあります。
基本パッケージには、プログラム、消去、読み取りなどの基本的なNORフラッシュコールが含まれており、耐久性フレックス領域構成などのベースライン機能を有効にします。すべての SEMPER™ NORフラッシュメモリと互換性があります。
SEMPER™ SDK Safeは、SEMPER™の機能安全機能を有効にするAPIを追加します。これには、セーフブート、巡回冗長検査(CRC)操作、エラー訂正コード(ECC)操作などの機能が含まれます。SEMPER™ SDK Safeは、機能安全をサポートするすべての SEMPER™ NORフラッシュメモリ と互換性があります。
SEMPER™ SDK Secureはさらに一歩進んで、セキュアプロビジョニング、セキュアストレージ、ライフサイクル管理などのセキュリティ機能を実現します。SEMPER™ SDK Secureは、SEMPER™ Secureメモリとのみ互換性があります。
インフィニオンは、SEMPER™デバイスをあらゆるハードウェア開発プラットフォームに簡単に統合できるPmod互換メモリモジュールを提供しています。評価キットは、SPIインターフェースPmodコネクタを使用して任意のプラットフォームに直接接続できます。プラットフォームがPmodをサポートしていない場合は、ワイヤーを使用してハードウェアを簡単に接続できます。いずれにせよ、開発の時間と労力を大幅に節約できます。
SEMPER™ SDKは以下からダウンロードしてください。
メモリソリューションハブは、Infineon ModusToolbox™ や AURIX™ Development Studio、Microsoft Visual Studio Codeなどの一般的な設計環境をサポートしています。統合フックは、SEMPER™ SDK の一部としてダウンロードされます。
ModusToolbox™ software & tools
ModusToolbox™は、IoTを使い始めるために必要なものです。これは、インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組込みのセンスおよび制御から、AIROC™ Wi-Fi, AIROC™ Bluetooth®, AIROC™ Wi-Fiおよびコンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
AURIX™開発スタジオは、TriCore™ベースのAURIX™マイクロコントローラー ファミリー用の無料の統合開発環境 (IDE) です。Eclipse IDE、Cコンパイラー、マルチコア デバッガー、インフィニオンのローレベルドライバ (iLLD) を含む包括的な開発環境で、期間やコードサイズの制限なしに、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
Microsoft Visual Studio Code(サードパーティ)
インフィニオンは、LinuxおよびU-Bootで SEMPER™ NORフラッシュ を使用するお手伝いをします。次の表は、コミュニティ(アップストリーム)リリースでの SEMPER™ NOR Flash のサポートステータスを示しています。また、チップセット パートナーからの以前のリリースと BSP リリースのパッチへのリンクも提供します。
- ザイリンクスの Linux カーネル ソースに基づいています (linux-xlnx にあります)。
- u-boot-xlnx にあるザイリンクスの U-Boot ソースに基づいています。
- (x.x) 予定されているリリースバージョン
- 詳細については linux-uboot-flash@infineon.com にお問い合わせください
Linux / U-Boot の詳細とサポートについては、linux-uboot-flash@infineon.com にお問い合わせください。
インフィニオンは、以下のようなさまざまな開発プラットフォームをサポートしています。
- 独自のPSoC™、AURIX™、XMCマイクロコントローラーキット、
- Raspberry PIやNVIDIA Jetson Nanoなどの業界標準のSoC
- その他の独自のプラットフォーム。
どのようなプラットフォームをお選びいただいても、インフィニオンのMemory Solutions Hubソフトウェア、メモリモジュール、リソース、ツールが設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。
PSoC™プロトタイピングキット
PSoC™ 64 "セキュア ブート" プロトタイピング キットは、PSoC™ 64 シリーズのセキュア MCUを使用してアプリケーションを評価および開発できる低コストのハードウェア プラットフォームです。このキットを使用すると、PSoC™ 64 "Secure" MCUに一意のキーとセキュリティポリシーをプロビジョニングして、署名されたコードのみを実行できるようにすることができます。これらのキットは、SPIおよびQuad SPIプロトコルをサポートするSMIFインターフェースに接続された3.0V 512Mbit Semper NORフラッシュメモリを備えています。
PSoC™ 6 Wi-Fi BTプロトタイピングキット(CY8CPROTO-062-4343W)は、PSoC™ 6 MCUの設計とデバッグを可能にする低コストのハードウェアプラットフォームです。SMIFベースのQuad SPIフラッシュインターフェースは、簡単にアクセスできるヘッダーで完全に引き出されます。SEMPER™フラッシュファミリーのメモリモジュールは、ヘッダーのSMIFピンに簡単に接続できます。
AURIX™ TC375 ライトキット
このキットには、TC375 32ビットシングルチップAURIX™TriCore™ ベースのマイクロコントローラが搭載されています。AURIX™AURIX™ Development Studio、インフィニオンの無償のEclipseベースのIDE、またはHightec / PLS / インフィニオンのEclipseベースのFreeEntryToolchainなど、さまざまな開発ツールと併用できます。
Mikroe SEMPER Flash ClickおよびSEMPER Flash 2 Clickは、追加の配線や変更を必要とせずに、mikroBUSインターフェースに直接接続できます。
サードパーティ開発キット
SEMPER™ソフトウェアは、Raspberry PiやNVIDIA Jetson Nanoなどの標準的なサードパーティプラットフォームでも動作します。SEMPER™ NORフラッシュメモリは、SEMPER™フラッシュファミリーメモリモジュールと迅速に統合できます。Digilent® Pmod HATアダプタは、ジャンパ線が不要になるため、推奨されます。SEMPER™ SDKで提供されるSMC HALは、メモリモジュールをあらゆるアプリケーションに簡単に統合することができます。
その他の独自のプラットフォーム
ここに明示的に記載されていないプラットフォームは、SEMPER™ SDK でサポートされています。ただし、これらのプラットフォームを有効にするには、HAL を開発する必要があります。移植プロセスを容易にするために、HAL のテンプレートを提供しています。
インフィニオンは、インフィニオンのメモリソリューションを使用した製品やアプリケーションの構築を支援する包括的な開発ソリューションを提供しています。次のビルディングブロックの詳細と、連携して動作することがテストされたコンポーネントを確認します。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア評価キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ソリューションハブを活用して、市場投入までの時間を短縮する競争優位性を獲得します。
他のシリアル NOR フラッシュおよびパラレル NOR フラッシュの低レベル ドライバーをダウンロードするには、該当する製品ページにアクセスしてください。
ソフトウェア
各SEMPER™ソフトウェア開発キット(SDK)には、次のものが含まれています。
- プロダクショングレードのドライバー
- アプリケーション・コードの例
- ハードウェアアブストラクションレイヤ (HAL)
- デザイン環境統合フック
SEMPER™ SDK パッケージには 3 つあります。
基本パッケージには、プログラム、消去、読み取りなどの基本的なNORフラッシュコールが含まれており、耐久性フレックス領域構成などのベースライン機能を有効にします。すべての SEMPER™ NORフラッシュメモリと互換性があります。
SEMPER™ SDK Safeは、SEMPER™の機能安全機能を有効にするAPIを追加します。これには、セーフブート、巡回冗長検査(CRC)操作、エラー訂正コード(ECC)操作などの機能が含まれます。SEMPER™ SDK Safeは、機能安全をサポートするすべての SEMPER™ NORフラッシュメモリ と互換性があります。
SEMPER™ SDK Secureはさらに一歩進んで、セキュアプロビジョニング、セキュアストレージ、ライフサイクル管理などのセキュリティ機能を実現します。SEMPER™ SDK Secureは、SEMPER™ Secureメモリとのみ互換性があります。
インフィニオンは、SEMPER™デバイスをあらゆるハードウェア開発プラットフォームに簡単に統合できるPmod互換メモリモジュールを提供しています。評価キットは、SPIインターフェースPmodコネクタを使用して任意のプラットフォームに直接接続できます。プラットフォームがPmodをサポートしていない場合は、ワイヤーを使用してハードウェアを簡単に接続できます。いずれにせよ、開発の時間と労力を大幅に節約できます。
SEMPER™ SDKは以下からダウンロードしてください。
メモリソリューションハブは、Infineon ModusToolbox™ や AURIX™ Development Studio、Microsoft Visual Studio Codeなどの一般的な設計環境をサポートしています。統合フックは、SEMPER™ SDK の一部としてダウンロードされます。
ModusToolbox™ software & tools
ModusToolbox™は、IoTを使い始めるために必要なものです。これは、インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組込みのセンスおよび制御から、AIROC™ Wi-Fi, AIROC™ Bluetooth®, AIROC™ Wi-Fiおよびコンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
AURIX™開発スタジオは、TriCore™ベースのAURIX™マイクロコントローラー ファミリー用の無料の統合開発環境 (IDE) です。Eclipse IDE、Cコンパイラー、マルチコア デバッガー、インフィニオンのローレベルドライバ (iLLD) を含む包括的な開発環境で、期間やコードサイズの制限なしに、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
Microsoft Visual Studio Code(サードパーティ)
インフィニオンは、LinuxおよびU-Bootで SEMPER™ NORフラッシュ を使用するお手伝いをします。次の表は、コミュニティ(アップストリーム)リリースでの SEMPER™ NOR Flash のサポートステータスを示しています。また、チップセット パートナーからの以前のリリースと BSP リリースのパッチへのリンクも提供します。
- ザイリンクスの Linux カーネル ソースに基づいています (linux-xlnx にあります)。
- u-boot-xlnx にあるザイリンクスの U-Boot ソースに基づいています。
- (x.x) 予定されているリリースバージョン
- 詳細については linux-uboot-flash@infineon.com にお問い合わせください
Linux / U-Boot の詳細とサポートについては、linux-uboot-flash@infineon.com にお問い合わせください。
インフィニオンは、以下のようなさまざまな開発プラットフォームをサポートしています。
- 独自のPSoC™、AURIX™、XMCマイクロコントローラーキット、
- Raspberry PIやNVIDIA Jetson Nanoなどの業界標準のSoC
- その他の独自のプラットフォーム。
どのようなプラットフォームをお選びいただいても、インフィニオンのMemory Solutions Hubソフトウェア、メモリモジュール、リソース、ツールが設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。
PSoC™プロトタイピングキット
PSoC™ 64 "セキュア ブート" プロトタイピング キットは、PSoC™ 64 シリーズのセキュア MCUを使用してアプリケーションを評価および開発できる低コストのハードウェア プラットフォームです。このキットを使用すると、PSoC™ 64 "Secure" MCUに一意のキーとセキュリティポリシーをプロビジョニングして、署名されたコードのみを実行できるようにすることができます。これらのキットは、SPIおよびQuad SPIプロトコルをサポートするSMIFインターフェースに接続された3.0V 512Mbit Semper NORフラッシュメモリを備えています。
PSoC™ 6 Wi-Fi BTプロトタイピングキット(CY8CPROTO-062-4343W)は、PSoC™ 6 MCUの設計とデバッグを可能にする低コストのハードウェアプラットフォームです。SMIFベースのQuad SPIフラッシュインターフェースは、簡単にアクセスできるヘッダーで完全に引き出されます。SEMPER™フラッシュファミリーのメモリモジュールは、ヘッダーのSMIFピンに簡単に接続できます。
AURIX™ TC375 ライトキット
このキットには、TC375 32ビットシングルチップAURIX™TriCore™ ベースのマイクロコントローラが搭載されています。AURIX™AURIX™ Development Studio、インフィニオンの無償のEclipseベースのIDE、またはHightec / PLS / インフィニオンのEclipseベースのFreeEntryToolchainなど、さまざまな開発ツールと併用できます。
Mikroe SEMPER Flash ClickおよびSEMPER Flash 2 Clickは、追加の配線や変更を必要とせずに、mikroBUSインターフェースに直接接続できます。
サードパーティ開発キット
SEMPER™ソフトウェアは、Raspberry PiやNVIDIA Jetson Nanoなどの標準的なサードパーティプラットフォームでも動作します。SEMPER™ NORフラッシュメモリは、SEMPER™フラッシュファミリーメモリモジュールと迅速に統合できます。Digilent® Pmod HATアダプタは、ジャンパ線が不要になるため、推奨されます。SEMPER™ SDKで提供されるSMC HALは、メモリモジュールをあらゆるアプリケーションに簡単に統合することができます。
その他の独自のプラットフォーム
ここに明示的に記載されていないプラットフォームは、SEMPER™ SDK でサポートされています。ただし、これらのプラットフォームを有効にするには、HAL を開発する必要があります。移植プロセスを容易にするために、HAL のテンプレートを提供しています。