- MOSFETs
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
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
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
接続されたデバイスでは、アンテナはいくつかの周波数帯域で良好に機能しなければなりません。そのため、必要な動作周波数帯域に応じてアンテナを調整する必要性が高まっています。 これはアンテナ放射効率の最適化に役立つアンテナ調整技術を適用することによって行うことができます。インフィニオンは、スペースに制約のあるアプリケーションにおいてアンテナ設計の課題に対処するため、アンテナチューニングスイッチの幅広いポートフォリオを提供しています。
主な機能
- 最大周波数範囲 8.25 GHz
- コンパクトな設置面積
- MIPI および GPIO 制御モード
- クラス最高の高調波特性
- 高い直線性
- 低消費電流
用途
製品
概要
工業デザイン (ID) の制約、革新的なフォームファクター、およびUXを向上させるためのエンドユーザーの好みは、より多くの機能と周波数帯域をより小さくより薄いデバイスに適合させる必要があるため、アンテナのパフォーマンスに影響します。
インフィニオンのアンテナチューニングスイッチを使用すると、RFエンジニアはアンテナへの電力伝送を最適化し、アンテナの数を少なく抑えながらアンテナ放射効率を3dB以上向上させることができます。
インフィニオンのアンテナチューニングスイッチにより、RFエンジニアはPCB設計を容易にカスタマイズし、製品開発サイクルをスピードアップし、エンドデバイスの市場投入までの時間を短縮することができます。
アンテナチューナーを適用することで、RFエンジニアはアンテナの数を少なく抑えることができ、他の機能のためのスペースが増え、全体的な設計の柔軟性が向上します。
さらに、インフィニオンのアンテナチューナーは、非常に小型、軽量、堅牢であり、非常に限られたスペースでもPCBに柔軟に配置できます。
インフィニオンは、RFに関する長年の専門知識と技術開発に基づき、アンテナチューニングスイッチ製品の革新と拡大を続け、将来のさらに複雑なアンテナ設計の課題に対するソリューションを提供しています。
たとえば、5Gの採用により、限られたスペース内でさらに高い周波数帯域をカバーするアンテナが増えるため、アンテナ設計の複雑さが大幅に増します。 これは、アンテナのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 さらに、信号の共存 (セルラー、Wi-Fi、UWB、GPSなど)と、CA(キャリアアグリゲーション) やENDC (E-UTRANの新しい無線デュアル接続) などの新しいユースケースの出現は、アンテナ効率にさらに影響を及ぼし、直線性の制約を増やします。 インフィニオンのアンテナチューナを使用することで、RFエンジニアはアンテナへの電力伝送を最適化し、アンテナ放射効率を向上させ、直線性システムの要件を満たすことができます。
工業デザイン (ID) の制約、革新的なフォームファクター、およびUXを向上させるためのエンドユーザーの好みは、より多くの機能と周波数帯域をより小さくより薄いデバイスに適合させる必要があるため、アンテナのパフォーマンスに影響します。
インフィニオンのアンテナチューニングスイッチを使用すると、RFエンジニアはアンテナへの電力伝送を最適化し、アンテナの数を少なく抑えながらアンテナ放射効率を3dB以上向上させることができます。
インフィニオンのアンテナチューニングスイッチにより、RFエンジニアはPCB設計を容易にカスタマイズし、製品開発サイクルをスピードアップし、エンドデバイスの市場投入までの時間を短縮することができます。
アンテナチューナーを適用することで、RFエンジニアはアンテナの数を少なく抑えることができ、他の機能のためのスペースが増え、全体的な設計の柔軟性が向上します。
さらに、インフィニオンのアンテナチューナーは、非常に小型、軽量、堅牢であり、非常に限られたスペースでもPCBに柔軟に配置できます。
インフィニオンは、RFに関する長年の専門知識と技術開発に基づき、アンテナチューニングスイッチ製品の革新と拡大を続け、将来のさらに複雑なアンテナ設計の課題に対するソリューションを提供しています。
たとえば、5Gの採用により、限られたスペース内でさらに高い周波数帯域をカバーするアンテナが増えるため、アンテナ設計の複雑さが大幅に増します。 これは、アンテナのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 さらに、信号の共存 (セルラー、Wi-Fi、UWB、GPSなど)と、CA(キャリアアグリゲーション) やENDC (E-UTRANの新しい無線デュアル接続) などの新しいユースケースの出現は、アンテナ効率にさらに影響を及ぼし、直線性の制約を増やします。 インフィニオンのアンテナチューナを使用することで、RFエンジニアはアンテナへの電力伝送を最適化し、アンテナ放射効率を向上させ、直線性システムの要件を満たすことができます。