- MOSFETs
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
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
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
IoT 向けのコネクテッドLED 照明とスマートLED照明
スマートでエネルギー効率が高く、費用対効果の高い、IoT アプリケーション向けのコネクテッドLED 照明システム
-
このページでは
概要
インフィニオンのIoT アプリケーション向けLED 照明システムソリューションは、室内の人の存在と位置を追跡し、それに応じて照明をオフまたは暗くするXENSIV™ 24GHz レーダー存在検出センサーと、ネットワーク接続用の XMC™ MCUとAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® モジュールにより、脱炭素化とデジタル化を促進します。
利点
- エネルギー効率の向上
- 存在検出
- 人の追跡とカウント
- ユーザーの快適性の向上
- マスターおよびスレーブ照明器具
- ビル制御システムの統合
- シームレスな統合とPIR
- 資産管理追跡の比較
ブロックダイヤグラム
概要
LED照明システムをスマートホーム照明システムに変えることで、エネルギーを節約し、利便性を向上できることをご存知ですか?IoTのアプリケーションが拡大するにつれて、照明セクターが成長していくのは自然な流れです。この新しい開発により、多くのメリットを実現できます。利点の1つは、存在検知を効果の低いPIRセンサーからレーダーセンサーに切り替えられることで、照明とのシームレスな統合を提供し、受信範囲を拡大します。その他の利点は、接続性によって実現され、接続されたマスターとスレーブ照明器具の使用によるコスト削減や、ビル管理システムに統合され、すべての照明器具を制御できる強力な中央制御ユニットなどがあります。
IoTアプリケーション向けに提供している幅広いシステム製品から、LED照明システムをさらにスマートに、また接続性を向上させるために必要なものをすべて見つけることができます。照明をはじめ、LEDドライバ向けの包括的なソリューション、またセンサーハブ、接続ハブ、Bluetooth® ゲートウェイ向けの製品 (AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボモジュール、XMC™、PSOC™ C3 MCUなど) をご覧ください。これらの製品は、特にXENSIV™ PAS CO2およびレーダー センサーと組み合わせることで存在検出、環境モニタリング、ビル管理システム(BMS)とのプラグ アンド プレイ統合を実現し、スマート照明制御を可能にするインテリジェントな接続を実現します。家庭用スマート照明システムや一般的なスマートビルディングと言えば、RAIDストレージ用の制御とRAM、予知保全製品、HVAC換気用の半導体ソリューションなど、HVACシステム向けのさまざまな製品をビル管理システムに統合することもできます。最後に、IoTとクラウドセキュリティのためのOPTIGA™ Trust Mソリューションですべてを安全に保つことができます。
Bluetooth® MeshほどスマートLED照明業界に大きな影響を与えた技術はほとんどありません。AIROC™ Bluetooth® Meshネットワーキングは、照明アプリケーションの規模と範囲が飛躍的に拡大しました。AIROC™ Bluetooth® Meshデバイスの幅広さと受信範囲により、低遅延、およびスマートフォンやタブレットアプリケーション、ビル管理用のクラウドアプリケーションを介した建物全体をカバーする自動化、また占有インタラクションを可能にします。
インフィニオンが提供するスマート照明ソリューションのひとつに、AIROC™ Bluetooth® Meshおよび認証モジュールがあり、照明制御機能、安全性と占有センサーの管理、堅牢で安全かつ信頼性の高いネットワーク管理ソリューションを実現します。
LED照明システムにコネクティビティを導入する方法をお探しですか?インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボモジュールは、LinuxとRTOSの両方のプラットフォームに基づいた、コネクテッド照明に利用できる、量産可能で完全に認定されたWi-Fi + Bluetooth®コンボモジュールです。Wi-Fi + Bluetooth®コンボの多くは、インフィニオンのWICED™ Wi-FiおよびModusToolbox™ソフトウェア開発キット(SDK)でサポートされています。これらのSDKは、より簡単かつ迅速な開発のためのサンプルコード、ツール、および開発サポートを提供します。
LED照明システムのより高度な人感検出をお探しですか? インフィニオンのパートナーであるRFbeamとNOVELICについてご確認ください。
RFbeam K-LD2認定レーダーモジュールは、小型で低コストのデジタル24 GHzレーダー動作検出器で、人間で最大15 m、車で最大3 0mの検出距離を提供します。
また、干渉に対する高い耐性、デジタル出力による統合FFT信号処理、感度、およびアナログ入力で設定できるホールドタイムを備えています。
K-LD2は、シリアルインターフェースを介した高度な検出データ読み出し、3.2〜5.5 Vの幅広い電源供給、80°/ 34° のビーム開口部を備えた2×4パッチアンテナも備えています。
NOVELIC RIOT100レーダーモジュールは、非常に信頼性の高い動きと存在の検出をもたらし、微小な動きを検出できます。 このモジュールは、最大20 mのカスタム検出範囲を備え、スマート照明およびIoTシステムに最大のエネルギー節約を提供します。 さらに、モジュールは完全に匿名であるため、セキュリティシステムに最適です。 目に見えないので、ガラス、プラスチック、木材、セラミックなどの非導電性素材の裏側にシームレスに組み込むことができます。RIOT100は低遅延の検出も備えており、外部データ処理を必要としません。
LED照明システムをスマートホーム照明システムに変えることで、エネルギーを節約し、利便性を向上できることをご存知ですか?IoTのアプリケーションが拡大するにつれて、照明セクターが成長していくのは自然な流れです。この新しい開発により、多くのメリットを実現できます。利点の1つは、存在検知を効果の低いPIRセンサーからレーダーセンサーに切り替えられることで、照明とのシームレスな統合を提供し、受信範囲を拡大します。その他の利点は、接続性によって実現され、接続されたマスターとスレーブ照明器具の使用によるコスト削減や、ビル管理システムに統合され、すべての照明器具を制御できる強力な中央制御ユニットなどがあります。
IoTアプリケーション向けに提供している幅広いシステム製品から、LED照明システムをさらにスマートに、また接続性を向上させるために必要なものをすべて見つけることができます。照明をはじめ、LEDドライバ向けの包括的なソリューション、またセンサーハブ、接続ハブ、Bluetooth® ゲートウェイ向けの製品 (AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボモジュール、XMC™、PSOC™ C3 MCUなど) をご覧ください。これらの製品は、特にXENSIV™ PAS CO2およびレーダー センサーと組み合わせることで存在検出、環境モニタリング、ビル管理システム(BMS)とのプラグ アンド プレイ統合を実現し、スマート照明制御を可能にするインテリジェントな接続を実現します。家庭用スマート照明システムや一般的なスマートビルディングと言えば、RAIDストレージ用の制御とRAM、予知保全製品、HVAC換気用の半導体ソリューションなど、HVACシステム向けのさまざまな製品をビル管理システムに統合することもできます。最後に、IoTとクラウドセキュリティのためのOPTIGA™ Trust Mソリューションですべてを安全に保つことができます。
Bluetooth® MeshほどスマートLED照明業界に大きな影響を与えた技術はほとんどありません。AIROC™ Bluetooth® Meshネットワーキングは、照明アプリケーションの規模と範囲が飛躍的に拡大しました。AIROC™ Bluetooth® Meshデバイスの幅広さと受信範囲により、低遅延、およびスマートフォンやタブレットアプリケーション、ビル管理用のクラウドアプリケーションを介した建物全体をカバーする自動化、また占有インタラクションを可能にします。
インフィニオンが提供するスマート照明ソリューションのひとつに、AIROC™ Bluetooth® Meshおよび認証モジュールがあり、照明制御機能、安全性と占有センサーの管理、堅牢で安全かつ信頼性の高いネットワーク管理ソリューションを実現します。
LED照明システムにコネクティビティを導入する方法をお探しですか?インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボモジュールは、LinuxとRTOSの両方のプラットフォームに基づいた、コネクテッド照明に利用できる、量産可能で完全に認定されたWi-Fi + Bluetooth®コンボモジュールです。Wi-Fi + Bluetooth®コンボの多くは、インフィニオンのWICED™ Wi-FiおよびModusToolbox™ソフトウェア開発キット(SDK)でサポートされています。これらのSDKは、より簡単かつ迅速な開発のためのサンプルコード、ツール、および開発サポートを提供します。
LED照明システムのより高度な人感検出をお探しですか? インフィニオンのパートナーであるRFbeamとNOVELICについてご確認ください。
RFbeam K-LD2認定レーダーモジュールは、小型で低コストのデジタル24 GHzレーダー動作検出器で、人間で最大15 m、車で最大3 0mの検出距離を提供します。
また、干渉に対する高い耐性、デジタル出力による統合FFT信号処理、感度、およびアナログ入力で設定できるホールドタイムを備えています。
K-LD2は、シリアルインターフェースを介した高度な検出データ読み出し、3.2〜5.5 Vの幅広い電源供給、80°/ 34° のビーム開口部を備えた2×4パッチアンテナも備えています。
NOVELIC RIOT100レーダーモジュールは、非常に信頼性の高い動きと存在の検出をもたらし、微小な動きを検出できます。 このモジュールは、最大20 mのカスタム検出範囲を備え、スマート照明およびIoTシステムに最大のエネルギー節約を提供します。 さらに、モジュールは完全に匿名であるため、セキュリティシステムに最適です。 目に見えないので、ガラス、プラスチック、木材、セラミックなどの非導電性素材の裏側にシームレスに組み込むことができます。RIOT100は低遅延の検出も備えており、外部データ処理を必要としません。