- MOSFETs
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
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
DDPAKパッケージにより、インフィニオンは、PC電源、ソーラー、サーバー、テレコムなどの高出力SMPSアプリケーションに対応する最初の上面放熱の表面実装デバイス (SMD) パッケージを発表しました。最新のQDPAKパッケージにより、インフィニオンはトップサイド放熱の提供をさらに拡張しました。QDPAK パッケージは DDPAK の 2 倍の大きさで、さらに高出力なアプリケーションに使用できます。
主な機能
- >電力消費を20%低減
- >ボード温度を12°C低減
- ケルビンソースピン
- >2000サイクルのTCOB能力
- MSL1 準拠
- 無鉛
製品
概要
上面放熱パッケージは、特に高い入力電力要件とコンバーターサイズの制約を組み合わせたアプリケーションで、市場シェアを獲得し続けています。 これらの上面放熱パッケージは、整流ループ (下面/PCB側) の電流分布を、ダイ接合部から熱を逃がす経路 (上面) から分離することによって、このような要件に対応します。その結果、寄生成分が非常に低く(<5nH)、熱抵抗が極めて低い優れたスイッチングセルが得られます。
上面放熱パッケージは、パワーエレクトロニクスのコミュニティで非常に好評です。これらのパッケージは、(SMDやTHでない) 他のパッケージでは達成できない性能 (電気および熱) を提供し、自動実装によって製造コストを削減します。QDPAKは現在、JEDEC標準の一部であり、 デュアルソーシングを容易にしています。
DPAKとQDPAKは、コンポーネントの上面から放熱するため、寄生熱成分のみがPCBを通過します。したがって、PCBがより低温で動作するため、さらに消費電力を削減できます。寄生スイッチングセルは、放熱が電流の分布に干渉しなくなったことで、>5nHに最適に配線できるようになり、大電流の整流を高速に行えるようになります。
上面放熱パッケージは、特に高い入力電力要件とコンバーターサイズの制約を組み合わせたアプリケーションで、市場シェアを獲得し続けています。 これらの上面放熱パッケージは、整流ループ (下面/PCB側) の電流分布を、ダイ接合部から熱を逃がす経路 (上面) から分離することによって、このような要件に対応します。その結果、寄生成分が非常に低く(<5nH)、熱抵抗が極めて低い優れたスイッチングセルが得られます。
上面放熱パッケージは、パワーエレクトロニクスのコミュニティで非常に好評です。これらのパッケージは、(SMDやTHでない) 他のパッケージでは達成できない性能 (電気および熱) を提供し、自動実装によって製造コストを削減します。QDPAKは現在、JEDEC標準の一部であり、 デュアルソーシングを容易にしています。
DPAKとQDPAKは、コンポーネントの上面から放熱するため、寄生熱成分のみがPCBを通過します。したがって、PCBがより低温で動作するため、さらに消費電力を削減できます。寄生スイッチングセルは、放熱が電流の分布に干渉しなくなったことで、>5nHに最適に配線できるようになり、大電流の整流を高速に行えるようになります。