- Where to Buy
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
- NチャネルパワーMOSFET
- PチャネルパワーMOSFET
- CoolSiC™ MOSFET
- 小信号/小電力MOSFET
- 概要
- 車載用トランシーバー
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ スイッチャー(車載用)
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Load Guard 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
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
- 自動車ソフトウェア開発用のDrive Core
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
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの豊富な機能を持つマルチフェーズデジタルコントローラーのポートフォリオパワーCPU、GPU、SoC、ASICに対応しています。これらのデジタルコントローラーは、直感的なGUIを介してプログラム可能な機能を提供し、特定のアプリケーションのワークロードのパフォーマンスと効率を最適化します。ピンストラップ プログラミングにより、複数のアプリケーションやプラットフォームで単一の部品番号を使用できるため、顧客の在庫が簡素化されます。
主な機能
- 独自の非線形制御
- インターフェース: インテル, AMD, AVS, PMBus
- GUIを介して高度にカスタマイズ可能
- 複数のアプリケーション用のピンストラップ
用途
製品
概要
Arm® Cortex® -M0を使用したソフトウェア定義アーキテクチャにより、新しい機能やアプリケーションに対応できます。さらに、広範なテレメトリ、I/Oプログラマビリティ、フォルト保護、ピンストラップを備えた豊富なネイティブ機能セットにより、システム設計者は複数のワークロードとシステムアーキテクチャで最適なパフォーマンスを達成するための柔軟性が向上します。
ハイパートランジェント位相制御は、無限の大信号帯域幅、優れた高速電流バランシング、クラス最高の過渡性能を提供し、標準インダクターおよびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) で最小の出力容量を実現します。これにより、BOMコストの削減に貢献します。
デジタルプログラマビリティにより、迅速なプロトタイピングと「what-if」シナリオが可能になります。 プログラミングとピンストラップにより、新しいプラットフォームやアプリケーション全体の在庫管理が簡素化されます。
Arm® Cortex® -M0を使用したソフトウェア定義アーキテクチャにより、新しい機能やアプリケーションに対応できます。さらに、広範なテレメトリ、I/Oプログラマビリティ、フォルト保護、ピンストラップを備えた豊富なネイティブ機能セットにより、システム設計者は複数のワークロードとシステムアーキテクチャで最適なパフォーマンスを達成するための柔軟性が向上します。
ハイパートランジェント位相制御は、無限の大信号帯域幅、優れた高速電流バランシング、クラス最高の過渡性能を提供し、標準インダクターおよびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) で最小の出力容量を実現します。これにより、BOMコストの削減に貢献します。
デジタルプログラマビリティにより、迅速なプロトタイピングと「what-if」シナリオが可能になります。 プログラミングとピンストラップにより、新しいプラットフォームやアプリケーション全体の在庫管理が簡素化されます。