- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- レガシー マイクロコントローラー
- モーター制御SoC/SiP
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
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラー (MCU)
-
FM3 32ビットArm® Cortex-M3®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9AFx1xKシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N シリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/Rシリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3 マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/Mシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/Tシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM4 32ビットArm® Cortex-M4®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- マルチコプターとドローン
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
- ロボティックス
- 風力
- 水電解槽
- 太陽光発電
- 産業用電源
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
- 燃料電池DC-DC昇圧コンバーター
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
- 錆
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
四半期報告書
2026/05/12
ビジネス&財務プレス
2026/05/08
ビジネス&財務プレス
2026/04/23
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/05/29
四半期報告書
2026/05/12
ビジネス&財務プレス
2026/05/08
ビジネス&財務プレス
2026/04/23
概要
IR HiRel's Assured COTS+ family brings high-reliability to commercial-off-the-shelf (COTS) power components. Our plastic-packaged MOSFETs, available in a range of voltage options, undergo rigorous testing to ensure top performance, including a Tin-Lead solder dipping process to prevent whisker build. We offer our parts in 100% visually inspected bare die alternatives to enable utmost customization and flexibility without compromising on quality.
主な特長
- Ultra-low Qrr
- Low RDSDS(on)
- 100% avalanche testing
- AEC-Q101 & JEDEC qualified options
- Tin-mitigated plastic packaging
- 100% visually inspected bare die
製品
概要
市販の既製品 (COTS) 電源部品は、電源用途において魅力的なコスト面および性能面のメリットを提供します。高信頼性業界は、追加のスクリーニング、検査、付加価値により、ミッション クリティカルなアプリケーションや過酷環境で使用されるアプリケーション用にCOTS部品を組み込むのに必要な保証が得られます。当社のAssured COTS+製品ラインナップは、サイズ、重量、消費電力 (SWaP) という利点に加え、AEC、JEDEC、外観検査の規格を組み合わせることで、このニーズに対応します。
安定した生産、継続的な改善、不良ゼロへの取り組みは、インフィニオンの確立された品質管理システムの特長です。 航空宇宙および防衛メーカーにサービスを提供してきたIR HiRel の伝統により、設計管理と開発の変更、部品の識別とトレーサビリティ、リスク管理、および供給の継続性に対する厳しい顧客ニーズに応えます。
インフィニオンは、防衛、航空宇宙、その他の高信頼性アプリケーションで使用されるIR HiRel製品において、MIL-STD要件への準拠を数十年にわたり積み重ねてきました。その経験に基づき、管理された製造プロセスと製造フローを深く理解しています。長寿命のHiRelシステムで一般的に必要とされる、ウェーハ単位のダイ バンク在庫により、供給の継続性を確保します。
インフィニオンIR HiRelは、放射線耐性 (radiation hardened) 、放射線耐性 (radiation tolerant) 、商用/自動車アプリケーションのニーズに向けて、高い信頼性を実現する表面実装およびスルーホール パッケージを提供します。セラミックSMDからプラスチックLLCなどまで、パッケージ外形図、設計ガイド、試験結果、その他の図面については、当サイトをご覧ください。
市販の既製品 (COTS) 電源部品は、電源用途において魅力的なコスト面および性能面のメリットを提供します。高信頼性業界は、追加のスクリーニング、検査、付加価値により、ミッション クリティカルなアプリケーションや過酷環境で使用されるアプリケーション用にCOTS部品を組み込むのに必要な保証が得られます。当社のAssured COTS+製品ラインナップは、サイズ、重量、消費電力 (SWaP) という利点に加え、AEC、JEDEC、外観検査の規格を組み合わせることで、このニーズに対応します。
安定した生産、継続的な改善、不良ゼロへの取り組みは、インフィニオンの確立された品質管理システムの特長です。 航空宇宙および防衛メーカーにサービスを提供してきたIR HiRel の伝統により、設計管理と開発の変更、部品の識別とトレーサビリティ、リスク管理、および供給の継続性に対する厳しい顧客ニーズに応えます。
インフィニオンは、防衛、航空宇宙、その他の高信頼性アプリケーションで使用されるIR HiRel製品において、MIL-STD要件への準拠を数十年にわたり積み重ねてきました。その経験に基づき、管理された製造プロセスと製造フローを深く理解しています。長寿命のHiRelシステムで一般的に必要とされる、ウェーハ単位のダイ バンク在庫により、供給の継続性を確保します。
インフィニオンIR HiRelは、放射線耐性 (radiation hardened) 、放射線耐性 (radiation tolerant) 、商用/自動車アプリケーションのニーズに向けて、高い信頼性を実現する表面実装およびスルーホール パッケージを提供します。セラミックSMDからプラスチックLLCなどまで、パッケージ外形図、設計ガイド、試験結果、その他の図面については、当サイトをご覧ください。