ICE2PCS01G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE2PCS01G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE2PCS01G
ICE2PCS01G
個.


製品仕様情報

  • ICC (最大)
    20 mA
  • Iq 範囲
    -1.5 A~2 A
  • Iq
    300 µA
  • VCC 範囲
    11 V~25 V
  • アプリケーション
    SMPS
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 出力電流タイプ
    MOSFET Gate Driver
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 周波数範囲 範囲
    56 kHz~285 kHz
  • 実装
    SMT

OPN
ICE2PCS01GXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
ICE2PCS0x/G are the 2nd generation of Continuous Conduction Mode (CCM) PFC controllers, which employ BiCMOS technology. Compared to the 1 st generation of ICE1PCS01/02, the new ICs have lower internal reference trimmed at 3V. They also have other advantages such as wider Vcc operating range, improved internal oscillator and additional direct bulk capacitor over-voltage protection.

特長

  •  Ease of Use with Few External Components
  •  Supports Wide Range
  •  Average Current Control
  •  External Current and Voltage Loop Compensation for Greater User Flexibility
  •  Programmable Operating/Switching Frequency (50kHz - 250kHz)
  •  Max Duty Cycle of 95% (at 25°C) at 125kHz
  •  Trimmed Internal Reference Voltage (3V+2% at 25°C)
  •  VCC Under-Voltage Lockout
  •  Cycle by Cycle Peak Current Limiting
  •  Output Over-Voltage Protection
  •  Open Loop Detection
  •  Enhanced Dynamic Response
  •  Short Startup(SoftStart) duration
  •  Fulfills Class D Requirements of IEC 1000-3-2
  •  Soft Overcurrent Protection

利点

  •  8 pins CCM PFC simpilfy the design procedures.
  •  Build-in protection features save system BOM cost and enhance system safety.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ