インフィニオン、業界最小のオン抵抗を実現した車載用80 V MOSFET OptiMOS™ 7を発表
マーケットニュース
2024年3月27日 ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX/OTCQX: IFNNY) は、新しい最先端パワーMOSFETテクノロジーを用いたOptiMOS™ 7 80 Vの最初の製品であるIAUCN08S7N013を発表しました。IAUCN08S7N013は電力密度を大幅に向上させ、汎用性、堅牢性に優れた高電流のSSO8 5 x 6 mm² SMDパッケージで提供されます。OptiMOS™ 7 80 Vは、近く発表される48 Vボードネットアプリケーションに完璧に適合します。この製品は、EV車載用DC-DCコンバーター、電動パワーステアリング (EPS) などの48 Vモーター制御、48 Vバッテリースイッチ、電動二輪車や電動三輪車など、車載用途に必要な高性能、高品質、堅牢性を重視した設計となっています。
インフィニオンのIAUCN08S7N013は前世代品よりR DS(on)が50%以上低減され、最大1.3 mΩという業界最小のR DS(on)を実現しています。ユーザーにとっては、導通損失の最小化、スイッチング性能の向上、5 x 6 mm²パッケージで最高の電力密度という利点があります。さらにIAUCN08S7N013は、低パッケージ抵抗と低インダクタンスを特長としています。車載用途では、AEC-Q101を超える拡張認定を取得しています。
供給状況について
IAUCN08S7N013は量産中で注文可能です。詳細は www.infineon.com/iaucn08s7n013/
をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
TDSON Automotive OptiMOS7
Infineon has launched OptiMOS™ 7 80 V, a new advanced power MOSFET technology with increased power density, available in a versatile SSO8 5 x 6 mm² SMD package, ideal for 48 V board net applications in demanding automotive systems like EVs, electric power steering, and battery switches.
JPEG
1152x1202 px
Information Number : INFATV202403-084j