2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
自動車業界は、安全性、快適性、利便性の向上が求められ、大きな変革を遂げています。この変革の中心にあるのは、ドライバーと乗客の存在、行動、ニーズを正確に検出して対応できる高度なキャビン内センシングソリューションの開発です。この独占ウェビナーシリーズでは、60GHzレーダーとTime-of-Flight(ToF)テクノロジーのエキサイティングな世界を掘り下げ、インキャビンセンシングの未来を形作る彼らの大きな可能性を探ります。
ToF(Time-of-Flight)技術は、車内センシングの分野に革命をもたらし、ドライバーと乗客の体験を向上させる幅広いアプリケーションを可能にしました。ToFテクノロジーは、光が物体から跳ね返ってくるまでの時間を測定することで、動きを正確に検出して追跡し、次のような革新的な機能を実現します。
- ドライバーモニタリング:ドライバーの注意、疲労、注意散漫を追跡して、安全な運転慣行を確保します
- ジェスチャーコントロール:車内のシステムや機能を直感的かつハンズフリーで制御可能
- スマートエアバッグ展開:エアバッグ展開を最適化して安全性を高め、怪我のリスクを低減
- セキュアなFace ID:パーソナライズされた自動車サービスと機能のための安全で便利な認証を実現
60GHzレーダー技術は、インキャビンセンシングのゲームチェンジャーとして登場し、バイタルサインの検出、占有率の監視、コスト効率の向上において比類のない精度と信頼性を提供します。自動車メーカーは、60GHzレーダーの高周波機能を活用することで、安全性、快適性、利便性を優先した革新的なアプリケーションを開発できます。60GHzレーダーの利点と可能性を探りながら、ぜひご参加ください。
- チャイルド プレゼンス ディテクション(CPD)と侵入アラーム
- 乗員監視:乗客の存在を効率的に検出して対応し、シートベルトのリマインダーとエアバッグの展開を最適化し、全体的な安全性を向上させます
- バイタルセンシング:心拍数、呼吸数、その他のバイタルサインを正確に検出して、ドライバーと同乗者の安全を確保します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
会話に参加する
このウェビナーシリーズでは、当社の専門家パネルが60GHzレーダーとTime-of-Flight技術の技術的および実用的な側面を掘り下げ、そのアプリケーション、利点、課題を探ります。質問をしたり、洞察を共有したり、業界の同業者やソートリーダーとネットワークを築いたりする機会があります。
タイム・オブ・フライト責任者
マーティンは電気工学のディプロマを取得しており、24年以上前に学んだ後、インフィニオンに入社しました。彼はさまざまな製品マーケティングの役割を担当し、スプーフィングを含むドライバー監視システム、堅牢な3D顔認証、乗員監視システム、短距離の外部障害物回避などの自動車アプリケーションに焦点を当てたタイムオブフライトの分野で11年以上働いてきました。2024年5月1日より、マーティンはインフィニオンのタイム・オブ・フライト事業を統括しています。
Stephan Raschは、PSS SURF Ambient Sensingの車載レーダーMMICのシニアプロダクトマーケティングマネージャーです。ステファンは、60GHzおよび24GHzレーダーに基づくインキャビンセンシングアプリケーションを担当しています。
プロダクト・マーケティング・マネージャーとして、自動車業界のお客様が将来の自動車用途に適した製品を選択できるようサポートする一方で、市場要件と製品要件を収集して、インフィニオンの製品ロードマップと開発のガイドラインを作成します。