概要
3か月間の無料評価ライセンスをリクエストする場合、または会社に既存のプロジェクトがある場合は、TC2xx/TC3xx/TC4x安全ソフトウェアについては、ここをクリックしてください。
注:ユーザーは、ライセンスをリクエストするためにmyInfineonポータルに登録する必要があります(Webページの右上にある[myInfineon]と[myInfineonに登録]をクリックします)
- CPUコアの「ソフトウェアベースセルフテスト」(SBST)を含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセット
- アプリケーション依存テストによるシステム統合のサポート
- 内部および外部ウォッチドッグ(SafeWDG)の取り扱い
非LS CPU用SBST – ASIL-B をサポート
- CPU ソフトウェア ベース セルフ テスト (SBST) は、ASIL B の安全目標に対する ISO26262 SPFM をサポートする安全メカニズムです。SBST は、診断カバレッジ レベル 90% の非ロックステップ CPU コアのフェッチ ユニットおよびパイプラインで、永続的なランダム ハードウェア障害を検出します。
- AURIX™ TC3xx 非ロックステップ CPU の ASIL B 要件を持つ申請者に必須です。
SBST for SPU – ADASクラスタアプリケーションをサポート
- SPU ソフトウェア ベース セルフ テスト (SBST) は、ISO26262 SPFM をサポートする安全メカニズムであり、概念的には上記の CPU SBST と似ています。
- トップレベルの安全要件をサポートするSWテストのセット
- 外部ウォッチドッグとPMIC(パワーマネジメントIC)の取り扱い
主な機能
- AURIX™ TC4xトップレベル安全要求(TLSR)および外部安全対策に対応
- チップの安全動作(スタートアップおよびランタイム)を有効にします
- TLF4x PMICの有効化
ターゲット・アプリケーションとハードウェア製品:
- 安全関連のユースケースに対応するAURIX™ TC4xアプリケーション
システム/アプリケーションインフラストラクチャ
主な事実/知っておくべき重要事項:
- ASIL-DをターゲットとするSW
- ISO 26262:2018コンプライアンス
- 評価におけるISO 21434準拠
- ASPICE v3.1 l3 準拠の開発プロセス
機能のハイライト:
- 安全性試験ライブラリ:安全性試験+ウォッチドッグハンドリング
- テストハンドラ:テストを異なるコアにマッピングし、テスト結果を収集
- テストライブラリ:
- SMUコア・アライブ・アラーム・テスト、ESM対応
- 揮発性メモリ・テストは、アラーム・パス・テストに加えて、SRAM、ECC、EDCを検証
- ロジック組み込みセルフテスト:構成、トリガー、結果処理、アラームパステスト
- 電圧監視:テスト構成、結果処理、ESMをサポート
- 温度監視:ダイ温度試験
- バス、クロック、NVM、WTU、XSPIモニタ:アラームパステスト
- WatchDogの取り扱い
- すぐに使える外部ウォッチドッグの取り扱い
- TLF4x PMICの実現と促進 TC4x用スケーラブルで柔軟な電源ソリューション
3か月間の無料評価ライセンスをリクエストする場合、または会社に既存のプロジェクトがある場合は、TC2xx/TC3xx/TC4x安全ソフトウェアについては、ここをクリックしてください。
注:ユーザーは、ライセンスをリクエストするためにmyInfineonポータルに登録する必要があります(Webページの右上にある[myInfineon]と[myInfineonに登録]をクリックします)
- CPUコアの「ソフトウェアベースセルフテスト」(SBST)を含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセット
- アプリケーション依存テストによるシステム統合のサポート
- 内部および外部ウォッチドッグ(SafeWDG)の取り扱い
非LS CPU用SBST – ASIL-B をサポート
- CPU ソフトウェア ベース セルフ テスト (SBST) は、ASIL B の安全目標に対する ISO26262 SPFM をサポートする安全メカニズムです。SBST は、診断カバレッジ レベル 90% の非ロックステップ CPU コアのフェッチ ユニットおよびパイプラインで、永続的なランダム ハードウェア障害を検出します。
- AURIX™ TC3xx 非ロックステップ CPU の ASIL B 要件を持つ申請者に必須です。
SBST for SPU – ADASクラスタアプリケーションをサポート
- SPU ソフトウェア ベース セルフ テスト (SBST) は、ISO26262 SPFM をサポートする安全メカニズムであり、概念的には上記の CPU SBST と似ています。
- トップレベルの安全要件をサポートするSWテストのセット
- 外部ウォッチドッグとPMIC(パワーマネジメントIC)の取り扱い
主な機能
- AURIX™ TC4xトップレベル安全要求(TLSR)および外部安全対策に対応
- チップの安全動作(スタートアップおよびランタイム)を有効にします
- TLF4x PMICの有効化
ターゲット・アプリケーションとハードウェア製品:
- 安全関連のユースケースに対応するAURIX™ TC4xアプリケーション
システム/アプリケーションインフラストラクチャ
主な事実/知っておくべき重要事項:
- ASIL-DをターゲットとするSW
- ISO 26262:2018コンプライアンス
- 評価におけるISO 21434準拠
- ASPICE v3.1 l3 準拠の開発プロセス
機能のハイライト:
- 安全性試験ライブラリ:安全性試験+ウォッチドッグハンドリング
- テストハンドラ:テストを異なるコアにマッピングし、テスト結果を収集
- テストライブラリ:
- SMUコア・アライブ・アラーム・テスト、ESM対応
- 揮発性メモリ・テストは、アラーム・パス・テストに加えて、SRAM、ECC、EDCを検証
- ロジック組み込みセルフテスト:構成、トリガー、結果処理、アラームパステスト
- 電圧監視:テスト構成、結果処理、ESMをサポート
- 温度監視:ダイ温度試験
- バス、クロック、NVM、WTU、XSPIモニタ:アラームパステスト
- WatchDogの取り扱い
- すぐに使える外部ウォッチドッグの取り扱い
- TLF4x PMICの実現と促進 TC4x用スケーラブルで柔軟な電源ソリューション