リクエスト対応坯能
RoHS準拠
鉛フリー

CYFP10020A00

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYFP10020A00
CYFP10020A00

Product details

  • CPU
    Cortex - M0
  • アクティブイメージングエリア
    8 x 8 mm
  • コミュニケーション インターフェース
    SPI Slave bit rates up to 7.8 Mbps
  • パッケージ タイプ
    BGA-73
  • パッケージ
    8.87 x 9.26 x 0.70 mm
  • ファームウェア
    Supplied by Infineon
  • 分解能
    340 dpi
  • 動作温度
    -40 °C to 85 °C
  • 暗号化モード
    ECB, CBC
  • 暗号化
    256-bit AES
  • 車載認定
    AEC-Q100
OPN
CYFP10020A00
製哝ステータス on request
インフィニオンパッケージ
パッケージ坝 FCBGA-73 (002-10940)
包装サイズ 440
包装形態 TRAY
水分レベル 3
モイスポャーパッキン DRY
鉛フリー Yes
ポロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製哝ステータス on request
インフィニオンパッケージ
パッケージ坝 FCBGA-73 (002-10940)
包装サイズ 440
包装形態 TRAY
水分レベル 3
モイスポャーパッキン DRY
鉛フリー
ポロゲンフリー
RoHS対応
The CYFP10020A00 belongs to the Fingerpring FPG1 family, delivering a convenient and secure method for personal identification and authentication, including Precise Bio Match, Field upgradable Firmware, On Sensor image optimization, and Low Power programmable finger detection.

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }