インフィニオンのバッテリーレス NFC ロック技術を採用したSTIWA社のスマート ロック ソリューション SMALOX がParcel and Post Fairで展示
インフィニオンのバッテリーレス NFC ロック技術を採用したSTIWA社のスマート ロック ソリューション SMALOX がParcel and Post Fairで展示
テクノロジーニュース
2023年10月20日、ミュンヘン (ドイツ) 、アットナングプッフハイム (オーストリア)
オートメーションおよび製造技術のリーダーである STIWA グループが、アムステルダム (オランダ)にて開催された Parcel and Post Fair で発表したスマート ロック ソリューション SMALOXは、急速に進化する小包および郵便サービス市場の多様なニーズと課題に対応するよう設計されています。ホームボックス、クリック コレクトボックス、キーボックスなど、さまざまな用途に対応する多用途で革新的なソリューションを提供します。SMALOX は、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) が開発した近距離無線通信 (NFC) 技術を利用しています。
インフィニオンのマイクロコントローラー (MCU)の NGC1081 は、モーター ドライバーとエネルギー ハーベスティング モジュールを統合した市場でユニークな NFC タグサイド コントローラーです。NGC1081 を使用することで、シングルチップでスマート ロックを実装することができ、部品コストの削減につながります。SMALOX は、NFC 技術によりモバイル機器から直接電力を得るため、バッテリーや電気接続などの外部電源が不要です。そのため、設置が簡単でメンテナンスコストが削減されます。
NGC1081 は、NFC インターフェース、H ブリッジ、エネルギー ハーベスティング モジュールを統合し、シングルチップ ソリューションでスマートアクチュエーターを実現します。さまざまな動作モードをサポートし、携帯電話から得た電力を使用するパッシブ モードではNFC フィールドから、またアクティブ モードではバッテリーから電力を供給することができます。NGC1081 は、AES128 アクセラレータと正確な乱数発生器も内蔵しており、超低消費電力環境でデータの暗号化と復号化が可能です。パッシブ NFC ロッキングに加え、アクティブ ロック システムのバックアップ電源や電子機器の NFC インターフェース IC などの用途にも使用できます。
STIWAのセールス マーケティング責任者であるシュテファン ゲーマイヤー氏は「インフィニオンとの協業により、SMALOXには、自動車、自転車、電化製品や家庭内のほぼすべてのものをロックするためのワイヤレス エネルギー シェアリングに大きな可能性がもたらされました。ケーブルやバッテリーなしであらゆるものをロックできるようになり、真に持続可能なソリューションになりました。インフィニオンと共に、限られた電力という制約を克服し、幅広いアイテムの安全確保とアクセス方法を変えたいと考えています。私たちは、ワイヤレス電力共有によって電化された未来を思い描いています」と述べています。
インフィニオンのパワー & センサー システムズ事業部のNFCソリューション担当プロダクト マーケティングおよびビジネス開発ディレクターを務めるチー ズー (Dr. Qi Zhu) は「STIWAが同社のスマートロック設計にインフィニオンのパッシブNFCロック ソリューションを採用したことを嬉しく思っています。STIWAの卓越した設計・製造能力により、お客様はすぐに使えるロック機能を最終製品にシームレスに統合するための信頼できるパートナーを得ることになるでしょう。インフィニオンは、STIWAと緊密に協力し、お客様に先進的なパッシブ ロッキング ソリューションを提供できることを楽しみにしています」と述べています。
STIWA グループについて
STIWAグループはオートメーション、製造、ソフトウェア ソリューションの世界でダイナミックな力を発揮しています。50年以上にわたり業界をリードしてきた同社は、3つの異なる事業部門の力を活用し、市場において真にユニークで比類のないエコシステムを構築しています。革新的なアイデアを成功するソリューションに変えるという同社のコミットメントは、包括的なアプローチによって示されています。最先端の機械工学から効率的な高性能生産技術、洗練されたソフトウェア ツールに至るまで、STIWAはインダストリー 4.0の時代における品質、スピード、コスト効率の新たな業界基準を設定しています。
世界12カ所に拠点を置き、3億3,500万ユーロを超える売上高、2,300人以上の従業員からなるSTIWAグループは、グローバルなオートメーション企業です。フォルクスワーゲン、ボッシュ、マグナ、グライナーなどの国際的な企業にサービスを提供し、製品の構想から自動化された連続生産まで一貫した高性能で標準化されたソリューションを提供しています。 www.STIWA.com
Press Photos
smalox letter box
STIWA’s smart lock SMALOX is based on Infineon's battery-less NFC lock technology which offers a versatile and innovative solution for various applications, including home boxes, click and collect boxes, and key boxes. With the NGC1081 microcontroller, a smart lock can be implemented using a single chip, resulting in a reduced bill of materials. The SMALOX lock draws its power directly from mobile devices via NFC technology, eliminating the need for external power outlets such as batteries or electrical connections.
JPEG
2126x1601 px
ngc1081 eval board new
STIWA’s smart lock SMALOX is based on Infineon's battery-less NFC lock technology which offers a versatile and innovative solution for various applications, including home boxes, click and collect boxes, and key boxes. With the NGC1081 microcontroller, a smart lock can be implemented using a single chip, resulting in a reduced bill of materials. The SMALOX lock draws its power directly from mobile devices via NFC technology, eliminating the need for external power outlets such as batteries or electrical connections.
JPEG
2126x1063 px
Information Number : INFPSS202310-010j